FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.
Cette image concerne SFP-GB-GE-TL-I.

Dell Compatible Module SFP 10/100/1000BASE-T SGMII Cuivre RJ-45 100m Industriel (LOS)

#177937
#177937

≤1.2W Cat5 SGMII Rx LOS

34,80 € TTC
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
183 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
1134 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
869 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Dell Compatible Module SFP 10/100/1000BASE-T SGMII (Cuivre, 100m, Industriel, RJ-45)

L'émetteur-récepteur SFP compatible Dell prend en charge des longueurs de liaison allant jusqu'à 100m sur une connexion en cuivre via un connecteur RJ-45. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, de routeurs, de serveurs, de cartes d'interface réseau (NIC) de Dell, etc. Grâce à sa faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur 10/100/1000BASE-T remplaçable à chaud est idéal pour les réseaux d'entreprise, les applications LAN et les autres réseaux utilisant des connexions en cuivre.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-GB-GE-TL-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP SGMII
Débit de Données Max.
1000Mbps
Consommation d'Énergie
1.5W
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
RJ-45
Rx LOS
Oui
Média
Cat 5
DOM
Non
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP MSA Compatible, IEEE Std 802.3

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Intégrant la puce Marvell, l'émetteur-récepteur SFP offre une solution économique et à faible consommation d'énergie pour les applications Gigabit Ethernet.
Puce Marvell
Transmission Stable
≤1.5W
Faible Consommation d'Énergie
1000Mbps
Débit de Données Max.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
En reconfigurant l'émetteur-récepteur pour qu'il fonctionne avec différentes marques, FS BOX offre une flexibilité en matière de coûts de stockage.
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

C***i

Canada

31/05/2023
5.0
Working well, easy to plug and play. These are installed in a Cisco CBS350-48P-4G switch and were detected and compatible.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

T***a

Spain

29/12/2022
5.0
Worked well on Intel E810-XXVDA2.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation