FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.

Générique Compatible Module QSFP112 400GBASE-FR4 PAM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

Hot #176906
Hot #176906

Marvell Lumentum EML ≤ 8W Duplex LC SMF

1.557,60 € TTC
FS P/N: QSFP112-FR4-400G
31 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 25 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Générique Compatible Module QSFP112 400GBASE-FR4 (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

Le module 400GBASE-FR4, connecteur LC duplex, jusqu’à 2 km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme aux normes QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface et 400GAUI-4.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q112-FR4-400G à QSFP112-FR4-400G, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP112-FR4-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP112
Débit de Données Maxi.
425Gbps (4x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PD
Puissance d'Émission
-3.3~3.5dBm
Puissance de Récepteur
-7.3~3.5dBm
Budget de Puissance
4dB
Modulation
4x 106.25G PAM4
Consommation d'Énergie
< 10W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Taille du Noyau
9μm
Technique d’Emballage
COC
Protocoles
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 4.0, QSFP-112 MSA
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Performance et Qualité de Pointe pour le 400G
Intégrant la puce Inphi 6nm, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre un haut débit et une faible consommation pour les liaisons 400G.
Puce Inphi 6nm
Transmission Stable
≤8W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Grande Largeur de Bande
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
Distance de Transfert (Max.)
2km@SMF
2km@SMF
2km@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤10W
≤10W
Type de Transmetteur
CWDM EML
CWDM EML
EML
Technologie d'Emballage
COC
COB
COB
Protocoles
QSFP112 MSA, CMIS Rev4.0, OIF CEI-112G-VSR-PAM4, IEEE 802.3cu
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
Centre de Données
Centre de Données
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)Connectors (1)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

E***e

Germany

13/02/2023
5.0
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***z

United States

09/01/2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another of them. Thank you
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation