The Extreme compatible 100GBASE-PLR4 optical transceiver module supports link lengths of up to 10km over single-mode fiber (SMF) with MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with SFF-8636 and QSFP28 MSA standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 100G ethernet and data center interconnect applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-PLR4-100G to QSFP-PLR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Extreme Compatible Module QSFP28 100GBASE-PLR4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF
#176214
#176214
514,80 € TTC
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
6 Vendus
4 Commentaires
5 Questions
Transceiver Types :
52 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Extreme Compatible 100GBASE-PLR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-PLR4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6~2dBm
Minimum Receiver Power
-12dBm
Powerbudget
6dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, SFF-8636
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Cable Type | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | DFB | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Packaging Technology | BOX Packaging | BOX Packaging | COB (Chip on board) Packaging | COB (Chip on board) Packaging | COB (Chip on board) Packaging | BOX Packaging |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Temperature Range | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Cente 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Compatibility (2)Matching Cables (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
R***o
United States
13/10/2023
I bought this QSFP28 transceiver for an Arista DCS-7020SR-24C2-R Switch and it is compatible.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)P***s
United States
06/10/2023
The switch I bought with a qsfp28 port performed well with it. Easy plug and go.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)N***s
Costa Rica
04/04/2023
Excellent service, and the quality is also good, I am going to buy more things from you guys.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation