100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 30 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310 nm via des connecteurs LC duplex. L'émetteur-récepteur comprend une puce Broadcom pour convertir les signaux électriques 4x25G NRZ en un signal optique 1x100G PAM4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données et Ethernet 100G.
Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de QSFP28-ER-100G à QSFP-ER-100G, mais le produit est le même. Seul le numéro de pièce FS a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks Compatible Module QSFP28 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km DOM LC Duplex SMF
#173405
#173405
2.541,60 € TTC
FS P/N: QSFP-ER-100G
10 Vendus
3 Commentaires
5 Questions
Transceiver Type :
Précommande, Expédié avant 12 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks Compatible 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 PAM4 Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM
Specifications
Part Number
QSFP-ER-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
100 Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
30km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
TX Power
0~5.6 dBm
Minimum Receiver Power
-14.7 dBm
Powerbudget
14.7dB
Receiver Overload
-3.4 dBm
Power Consumption
<5.5W
Extinction Ratio
>5 dB
DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 5.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 100G.
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
Tout (5)Cisco Series (2)Arista Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
3
0
0
0
0
T***t
United States
27/12/2022
I just wanted to say how much we appreciate the quality and price of your transceivers. I find the quality of your transceivers to be outstanding.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)M***y
United States
27/12/2022
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Achat Vérifié
Utile (7)
Commentaire (0)S***e
United States
25/12/2022
Yes, I got the transceivers yesterday. Faster delivery than I expected. So big thumbs up on that.
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation