FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FSC10GMM.

FHU 1U 19'' Panneau Adaptateur Fibre, 48 Fibres OM4 Multimode, 24 x Adaptateur SC UPC Duplex (Aqua), Manchon en Céramique

#173304
#173304

UPC Used with EIA 19" Racks/Cabinets

58,80 € TTC
FS P/N: FHU-FPP48FSC10GMM
61 Vendus
6 Commentaires
5 Questions
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 06 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

48 Fibres, Adaptateurs à 24 Ports SC UPC Duplex OM4 Multimodes, Panneau de Brassage Fibre FHU 1U Haut 19"

Ce panneau de brassage de 24 ports FHU est doté d'un système complet de coupleurs SC duplex, capable d'être facilement installé dans n'importe quel rack ou boîtier 19" standard pour les interconnexions de réseaux locaux ou le brassage de connexions croisées. Il peut être utilisé pour le câblage des centres de données, les applications EMI/RFI élevées, Telco CO et MAN, etc.

La série FHU est conçue pour les connexions où un déploiement rapide et une maintenance simple sont essentiels.

Spécifications
Nombre de Ports
24
Nombre de Fibres
48 Fibres
Type d'Adaptateur
SC/UPC Duplex (Aqua)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Dimensions (HxW)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Rails de Rack Standard EIA 19"
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

1G Interconnexion
Voir plus
Duplex Interconnexion
Voir les produits
1G Interconnexion
Voir les produits
10G Interconnexion
Voir les produits
10G Câblage de Trunk
Voir les produits

Caractéristiques

Design Fonctionnel pour un Déploiement Rapide

Équipé de nombreux adaptateurs de fibre pour les connexions dans les sites où un déploiement rapide et une maintenance simple sont essentiels.

Numérotation claire

L'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau

Conception à côtés repliés

Fournit au centre de données une orientation allée chaude/froide

Manchons en céramique de zircone

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Solution Pré-assemblée pour l'Emploi en Réseau
Exigence unique de câblage structuré pour un coût opérationnel de réseau inférieur.
Préchargé avec des Adaptateurs
Chargé avec des adaptateurs de fibre pour économiser les coûts d'installation
Format 1U
Installation directe dans un rack standard EIA 19" pour une gestion efficace et facile
Solutions Polyvalentes
S'adapte aux boîtiers fixes FHD pour une application flexible
Type d'Adaptateur
SC Duplex
SC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Nombre de Fibres
48 Fibers
48 Fibers
48 Fibers
48 Fibers
96 Fibers
96 Fibers
Nombre de Ports
24
24
24
24
48
48
Mode de Fibre
OM4
OS2
OS2
OM4
OS2
OM4
Type de Polissage
UPC
APC
UPC
UPC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Aqua
Vert
Bleu
Aqua
Bleu
Aqua
Matériau de Manchon
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Spécifications

48 Fibres, Adaptateurs à 24 Ports SC UPC Duplex OM4 Multimodes, Panneau de Brassage Fibre FHU 1U Haut 19"

Ce panneau de brassage de 24 ports FHU est doté d'un système complet de coupleurs SC duplex, capable d'être facilement installé dans n'importe quel rack ou boîtier 19" standard pour les interconnexions de réseaux locaux ou le brassage de connexions croisées. Il peut être utilisé pour le câblage des centres de données, les applications EMI/RFI élevées, Telco CO et MAN, etc.

La série FHU est conçue pour les connexions où un déploiement rapide et une maintenance simple sont essentiels.

Spécifications
Nombre de Ports
24
Nombre de Fibres
48 Fibres
Type d'Adaptateur
SC/UPC Duplex (Aqua)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Dimensions (HxW)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Rails de Rack Standard EIA 19"
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
1G Interconnexion
Voir plus
Duplex Interconnexion
Voir les produits
1G Interconnexion
Voir les produits
10G Interconnexion
Voir les produits
10G Câblage de Trunk
Voir les produits
Caractéristiques
Design Fonctionnel pour un Déploiement Rapide

Équipé de nombreux adaptateurs de fibre pour les connexions dans les sites où un déploiement rapide et une maintenance simple sont essentiels.

Numérotation claire

L'identification visible des ports aide à suivre la connexion du réseau

Conception à côtés repliés

Fournit au centre de données une orientation allée chaude/froide

Manchons en céramique de zircone

Haute précision pour assurer une connexion maximale entre les câbles

Solution Pré-assemblée pour l'Emploi en Réseau
Exigence unique de câblage structuré pour un coût opérationnel de réseau inférieur.
Préchargé avec des Adaptateurs
Chargé avec des adaptateurs de fibre pour économiser les coûts d'installation
Format 1U
Installation directe dans un rack standard EIA 19" pour une gestion efficace et facile
Solutions Polyvalentes
S'adapte aux boîtiers fixes FHD pour une application flexible
Type d'Adaptateur
SC Duplex
SC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Nombre de Fibres
48 Fibers
48 Fibers
48 Fibers
48 Fibers
96 Fibers
96 Fibers
Nombre de Ports
24
24
24
24
48
48
Mode de Fibre
OM4
OS2
OS2
OM4
OS2
OM4
Type de Polissage
UPC
APC
UPC
UPC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Aqua
Vert
Bleu
Aqua
Bleu
Aqua
Matériau de Manchon
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Céramique Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

58,80 € TTC

1 en Entrepôt International