FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.
Cette image concerne MC-OM3.

Personnalisation de Jarretière Optique à Conditionnement de Mode, OM3, PVC (OFNR) / LSZH

#17011
#17011
19,05 € HT
FS P/N: MC-OM3
FS P/N: MC-OM3
1K Vendus
23 Commentaires
2 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Connecteur SM & MM :
LC/UPC
Connecteur MM :
LC
Diamètre de Câble :
2,0mm
Gaines de Câble :
PVC
Précommande, Expédié avant 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Personnalisation de Câble Patch à Fibre Optique de Conditionnement SM 9/125μm Équipé à OM3 50/125μm

FS.COM fournit les câbles patch à fibre optique standard et personnalisé (MCP) 62,5/125 et 50/125, qui s'appliquent aux modules émetteur-récepteur optiques 1000BASE-LX/LH et 10GBASE-LRM, ils se transmettent dans la fenêtre 1300nm et sont appliqués sur des installations multimodes.

Le lancement d'un laser monomode dans le centre de fibre multimode peut provoquer plusieurs signaux qui confondront le récepteur à l'autre extrémité de la fibre. Ces signaux multiples, causés par les effets de retard en mode différentiel (DMD), limitent fortement les longueurs des câbles pour l'utilisation d'Ethernet Gigabit. Un câble patch à fibre optique de conditionnement élimine ces signaux multiples en permettant un déplacement du lancement monomode dans le centre de fibre multimode.

Ils sont disponibles avec les connecteurs SC, LC, FC, ST et MT-RJ.

Spécifications
Connecteur
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Mode de Fibre
9/125μm et 50/125μm
Polissage de Connecteur
UPC/APC
Longueur d'Onde de Fonctionnement
850nm et 1310nm
Perte d'Insertion
SM < 0.5dB
MM < 0.2dB
Perte de Retour
SM > 55dB
MM > 30dB
Rapport de Puissance de Couplage
12dB ≤ CPR ≤ 20dB
Diamètre de Gaine
2.0mm
Matériau de Gaine
PVC
Durabilité
1000 fois
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-40 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Personnalisation de Jarretière Optique de Conditionnement OM3

Conforme à la norme IEEE 802.3z, Le câble MCP est spécialement utilisé pour l'interconnexion monomode et multimode et s'applique aux installations multimodes dans le cadre de l'Ethernet Gigabit.

Conception de Connecteur de Couleurs Différentes

Bleu pour monomode et blanc crème pour multimode, la conception de connecteur de couleurs différentes est plus simple pour la reconnaissance et l'installation.

Connecteurs à Faible Perte d'Insertion

Les embouts en céramique à haute tolérance garantissent une perte constante et faible pour un fonctionnement parfait de votre réseau.

Installation de Jarretière Optique à Conditionnement de Mode sur Équipement de Câble Multimode

La jarretière optique à conditionnement de mode utilise à la fois la fibre monomode et la fibre multimode, ce qui permet à un signal monomode d'être correctement envoyé dans un réseau multimode. Pour cette application, l'extrémité monomode d'un câble de conditionnement de mode doit toujours être connectée du côté de l'équipement, tandis que l'extrémité multimode doit être connectée du côté de l'installation.

Application dans le Centre de Données

Utilisé avec les modules émetteur-récepteur optiques 1000BASE-LX ou 10GBASE-LRM la jarretière optique à conditionnement de mode est applicable aux interconnexions monomodes et multimodes des centres de données Interne.

Spécifications

Personnalisation de Câble Patch à Fibre Optique de Conditionnement SM 9/125μm Équipé à OM3 50/125μm

FS.COM fournit les câbles patch à fibre optique standard et personnalisé (MCP) 62,5/125 et 50/125, qui s'appliquent aux modules émetteur-récepteur optiques 1000BASE-LX/LH et 10GBASE-LRM, ils se transmettent dans la fenêtre 1300nm et sont appliqués sur des installations multimodes.

Le lancement d'un laser monomode dans le centre de fibre multimode peut provoquer plusieurs signaux qui confondront le récepteur à l'autre extrémité de la fibre. Ces signaux multiples, causés par les effets de retard en mode différentiel (DMD), limitent fortement les longueurs des câbles pour l'utilisation d'Ethernet Gigabit. Un câble patch à fibre optique de conditionnement élimine ces signaux multiples en permettant un déplacement du lancement monomode dans le centre de fibre multimode.

Ils sont disponibles avec les connecteurs SC, LC, FC, ST et MT-RJ.

Spécifications
Connecteur
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Mode de Fibre
9/125μm et 50/125μm
Polissage de Connecteur
UPC/APC
Longueur d'Onde de Fonctionnement
850nm et 1310nm
Perte d'Insertion
SM < 0.5dB
MM < 0.2dB
Perte de Retour
SM > 55dB
MM > 30dB
Rapport de Puissance de Couplage
12dB ≤ CPR ≤ 20dB
Diamètre de Gaine
2.0mm
Matériau de Gaine
PVC
Durabilité
1000 fois
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C
Température de Stockage
-40 ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Personnalisation de Jarretière Optique de Conditionnement OM3

Conforme à la norme IEEE 802.3z, Le câble MCP est spécialement utilisé pour l'interconnexion monomode et multimode et s'applique aux installations multimodes dans le cadre de l'Ethernet Gigabit.

Conception de Connecteur de Couleurs Différentes

Bleu pour monomode et blanc crème pour multimode, la conception de connecteur de couleurs différentes est plus simple pour la reconnaissance et l'installation.

Connecteurs à Faible Perte d'Insertion

Les embouts en céramique à haute tolérance garantissent une perte constante et faible pour un fonctionnement parfait de votre réseau.

Installation de Jarretière Optique à Conditionnement de Mode sur Équipement de Câble Multimode

La jarretière optique à conditionnement de mode utilise à la fois la fibre monomode et la fibre multimode, ce qui permet à un signal monomode d'être correctement envoyé dans un réseau multimode. Pour cette application, l'extrémité monomode d'un câble de conditionnement de mode doit toujours être connectée du côté de l'équipement, tandis que l'extrémité multimode doit être connectée du côté de l'installation.

Application dans le Centre de Données

Utilisé avec les modules émetteur-récepteur optiques 1000BASE-LX ou 10GBASE-LRM la jarretière optique à conditionnement de mode est applicable aux interconnexions monomodes et multimodes des centres de données Interne.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

19,05 € HT

Précommande