FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPC104-5M-B.
Cette image concerne IPC104-5M-B.
Cette image concerne IPC104-5M-B.
Cette image concerne IPC104-5M-B.
Cette image concerne IPC104-5M-B.
Cette image concerne IPC104-5M-B.
Cette image concerne IPC104-5M-B.
Cette image concerne IPC104-5M-B.
Cette image concerne IPC104-5M-B.
Cette image concerne IPC104-5M-B.

Caméra Réseau Bullet Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 164 pouces, Résistance aux Intempéries IP67, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-B

Hot #170043
Hot #170043

IR Prévention Intelligente des Intrusions Imperméable

105,00 € HT
FS P/N: IPC104-5M-B
126,00 € TTC
FS P/N: IPC104-5M-B
245 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
39 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
1083 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Caméra Réseau Bullet Super HD 5MP avec Micro Intégré, 164ft Night Vision, Résistance aux Intempéries IP67, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-B

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels avec un objectif varifocal motorisé de 2,8 à 12 mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/2,7" à Balayage Progressif
Résolution Maxmale
5 Mégapixels
Longueur Focale
2.8-12mm, Mise au Point Automatique AF et Zoom Motorisé
Fréquence d'Images Max.
2880x 1620 @ 25fps
Ouverture
F1.8
Portée IR
Jusqu'à 50m (164ft)
Champ de Vision
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
Illumination Min.
0.005Lux (F1.8, AGC ON) 0Lux avec IR activé
WDR
120dB
Audio
Microphone Intégré
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Matériel
Métal et Plastique
Indice de Protection
IP67
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie Max.
7.5 W
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Dimensions (L x W x H)
7.8'' x 2.9'' x 2.9''(198 x 74 x 74mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Résolution Super HD 5MP
Avec une résolution maximale de 2880 x 1620 à 25fps, la caméra est capable de capturer des vidéos nettes avec des mouvements fluides sur l'écran
et une reproduction précise des couleurs. Elle est parfaite pour les applications de PME.
2MP
5MP
Véritable Plage Dynamique Étendue
Le WDR (Wide Dynamic Range) de 120dB permet de capturer une plus grande gamme de luminosité.
Même en cas de lumière très contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et offrir des images de haute qualité.
Sans WDR
Avec WDR
Le DNR 3D Améliore la Qualité de l'Image de Nuit
Le DNR 3D permet de réduire le bruit de l'image et d'améliorer la qualité de l'image. Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée
de la technologie infrarouge intelligente est performante dans un rayon de 50m/164ft.
Vision Nocturne sans 3D DNR
Vision Nocturne avec 3D DNR
ONVIF Assure la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF, vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.

Spécifications

Caméra Réseau Bullet Super HD 5MP avec Micro Intégré, 164ft Night Vision, Résistance aux Intempéries IP67, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-B

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels avec un objectif varifocal motorisé de 2,8 à 12 mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type
Bullet
Capteur d'Image
CMOS 1/2,7" à Balayage Progressif
Résolution Maxmale
5 Mégapixels
Longueur Focale
2.8-12mm, Mise au Point Automatique AF et Zoom Motorisé
Fréquence d'Images Max.
2880x 1620 @ 25fps
Ouverture
F1.8
Portée IR
Jusqu'à 50m (164ft)
Champ de Vision
102.79°~30.86°(H), 54.50°~17.49°(V), 106.94°~35.49°(O)
Illumination Min.
0.005Lux (F1.8, AGC ON) 0Lux avec IR activé
WDR
120dB
Audio
Microphone Intégré
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Matériel
Métal et Plastique
Indice de Protection
IP67
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie Max.
7.5 W
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Dimensions (L x W x H)
7.8'' x 2.9'' x 2.9''(198 x 74 x 74mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Résolution Super HD 5MP
Avec une résolution maximale de 2880 x 1620 à 25fps, la caméra est capable de capturer des vidéos nettes avec des mouvements fluides sur l'écran
et une reproduction précise des couleurs. Elle est parfaite pour les applications de PME.
2MP
5MP
Véritable Plage Dynamique Étendue
Le WDR (Wide Dynamic Range) de 120dB permet de capturer une plus grande gamme de luminosité.
Même en cas de lumière très contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et offrir des images de haute qualité.
Sans WDR
Avec WDR
Le DNR 3D Améliore la Qualité de l'Image de Nuit
Le DNR 3D permet de réduire le bruit de l'image et d'améliorer la qualité de l'image. Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée
de la technologie infrarouge intelligente est performante dans un rayon de 50m/164ft.
Vision Nocturne sans 3D DNR
Vision Nocturne avec 3D DNR
ONVIF Assure la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF, vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assure une Sécurité Maximale à Tout Moment et En Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

105,00 € HT

126,00 € TTC

39 en Entrepôt en Allemagne
1083 en Entrepôt International