FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPC101-5M-D.
Cette image concerne IPC101-5M-D.
Cette image concerne IPC101-5M-D.
Cette image concerne IPC101-5M-D.
Cette image concerne IPC101-5M-D.
Cette image concerne IPC101-5M-D.
Cette image concerne IPC101-5M-D.
Cette image concerne IPC101-5M-D.
Cette image concerne IPC101-5M-D.
Cette image concerne IPC101-5M-D.

Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-5M-D

Hot #170042
Hot #170042

IR Imperméable

56,00 € HT
FS P/N: IPC101-5M-D
67,20 € TTC
FS P/N: IPC101-5M-D
324 Vendus
1 Commentaire
6 Questions
62 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
1734 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-5M-D

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels avec un objectif fixe de 2,8mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type
Dôme
Capteur d'Image
CMOS 1/3" à Balayage Progressif
Résolution Maxmale
5 Mégapixels
Longueur Focale
2.8mm, Fixé
Fréquence d'Images Max.
2592 x 1944 @ 20fps
Ouverture
F2.1
Portée IR
Jusqu'à 30m (98ft)
Champ de Vision
89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(D)
Illumination Min.
0.02Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux avec IR activé
WDR
DWDR
Réseau
Ethernet 10/100M Base-TX
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Matériel
Métal
Indice de Protection
IP67, IK10
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie Max.
4.5W
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Dimensions (Ø x H)
Ø4.3'' x 3.2''(Ø109 x 81mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Résolution 5MP Super HD
Avec une résolution maximale de 2592x1944 à 20fps, la caméra est capable de capturer des vidéos nettes avec des mouvements fluides sur l'écran et une reproduction précise des couleurs. Elle est parfaite pour les applications de PME.
2MP
5MP
Surveillance Continue 24 Heures sur 24 avec Vision Nocturne
Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée de technologie infrarouge intelligente est efficace dans un rayon de 30m/98ft.
Le DNR 3D permet également de réduire le bruit de l'image, améliorant ainsi sa qualité.
Vision Nocturne sans 3D DNR
Vision Nocturne avec 3D DNR
ONVIF Garantit la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assurez Votre Sécurité à Tout Moment et en Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.

Spécifications

Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-5M-D

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels avec un objectif fixe de 2,8mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.

Spécifications
Type
Dôme
Capteur d'Image
CMOS 1/3" à Balayage Progressif
Résolution Maxmale
5 Mégapixels
Longueur Focale
2.8mm, Fixé
Fréquence d'Images Max.
2592 x 1944 @ 20fps
Ouverture
F2.1
Portée IR
Jusqu'à 30m (98ft)
Champ de Vision
89.1°(H), 47.3°(V), 94.3°(D)
Illumination Min.
0.02Lux (F2.1, AGC ON), 0 Lux avec IR activé
WDR
DWDR
Réseau
Ethernet 10/100M Base-TX
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
Matériel
Métal
Indice de Protection
IP67, IK10
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Alimentation Électrique
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie Max.
4.5W
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Dimensions (Ø x H)
Ø4.3'' x 3.2''(Ø109 x 81mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Résolution 5MP Super HD
Avec une résolution maximale de 2592x1944 à 20fps, la caméra est capable de capturer des vidéos nettes avec des mouvements fluides sur l'écran et une reproduction précise des couleurs. Elle est parfaite pour les applications de PME.
2MP
5MP
Surveillance Continue 24 Heures sur 24 avec Vision Nocturne
Même dans l'obscurité totale, la caméra dotée de technologie infrarouge intelligente est efficace dans un rayon de 30m/98ft.
Le DNR 3D permet également de réduire le bruit de l'image, améliorant ainsi sa qualité.
Vision Nocturne sans 3D DNR
Vision Nocturne avec 3D DNR
ONVIF Garantit la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assurez Votre Sécurité à Tout Moment et en Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

56,00 € HT

67,20 € TTC

62 en Entrepôt en Allemagne
1734 en Entrepôt International