FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.
Cette image concerne AD-SC-SC-SM-SX-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique SC/UPC vers SC/UPC Simplex OS2 Monomode (10pcs/Paquet)

#168840
#168840

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

7,00 € HT
FS P/N: AD-SC-SC-SM-SX-FS
8,40 € TTC
FS P/N: AD-SC-SC-SM-SX-FS
999 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
1 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
46 en Transit, Recevez-le avant 11 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique SC/UPC vers SC/UPC Simplex OS2 Monomode, Perte d'Insertion 0.2dB

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique. En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs de fibre optique permettent de transmettre les sources de lumière et réduire les pertes au maximum. Les adaptateurs pour fibres optiques présentent également les avantages suivants : faible perte d'insertion, interchangeabilité et reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, notamment des adaptateurs spéciaux pour fibres optiques hybrides mâle-femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤0.2
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau de la Douille d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquets
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs

Avec des composants de haute précision et un système facile à installer sans aucun outil, les adaptateurs assurent la communication entre deux appareils à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.

Capuchon Anti-poussière de Protection

Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté.

Clip en Acier Inoxydable

Permet une installation facile par encliquetage sans outils.

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision.

Les Adaptateurs à Code Couleur Simplifient la Gestion des Fibres Optiques

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par TIA/EIA-568-C.3, permettant ainsi aux techniciens de mieux gérer les câbles et réduire les erreurs humaines.

Application de la Connexion par Fibre Optique
Elle est principalement utilisée pour les systèmes de communication par fibre optique, les réseaux d'accès par fibre optique, la transmission de données par fibre optique, le CATV par fibre optique, le LAN, les équipements de test et les applications commerciales.
Câblage par Fibre Optique
Fibre à Domicile
Réseau d'Entreprise
Construction de Réseaux
Spécifications

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique SC/UPC vers SC/UPC Simplex OS2 Monomode, Perte d'Insertion 0.2dB

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique. En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs de fibre optique permettent de transmettre les sources de lumière et réduire les pertes au maximum. Les adaptateurs pour fibres optiques présentent également les avantages suivants : faible perte d'insertion, interchangeabilité et reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, notamment des adaptateurs spéciaux pour fibres optiques hybrides mâle-femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
SC-SC
Type de Boîtier
Simplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤0.2
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau de la Douille d'Alignement
Céramique
Couleur
Bleu
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquets
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs

Avec des composants de haute précision et un système facile à installer sans aucun outil, les adaptateurs assurent la communication entre deux appareils à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.

Capuchon Anti-poussière de Protection

Empêche la poussière de pénétrer dans l'adaptateur et maintient sa propreté.

Clip en Acier Inoxydable

Permet une installation facile par encliquetage sans outils.

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision.

Les Adaptateurs à Code Couleur Simplifient la Gestion des Fibres Optiques

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par TIA/EIA-568-C.3, permettant ainsi aux techniciens de mieux gérer les câbles et réduire les erreurs humaines.

Application de la Connexion par Fibre Optique
Elle est principalement utilisée pour les systèmes de communication par fibre optique, les réseaux d'accès par fibre optique, la transmission de données par fibre optique, le CATV par fibre optique, le LAN, les équipements de test et les applications commerciales.
Câblage par Fibre Optique
Fibre à Domicile
Réseau d'Entreprise
Construction de Réseaux

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

7,00 € HT

8,40 € TTC

1 en Entrepôt en Allemagne
8 en Entrepôt International