FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
01:16
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.
Cette image concerne QSFP28-BIDI-100G.

Module QSFP28 BiDi 100GBASE-SR SWDM4 100m DOM LC Duplex MMF pour Switchs de FS

#167794
#167794

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W SWDM4 BIDI

406,80 € TTC
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
50 Vendus
30 Commentaires
15 Questions
871 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 11 juin, 2024
16211 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

100GBASE-SR Bi-Directional QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (MMF, 850nm, 880nm, 910nm and 940nm, 100m, LC, DOM)

The 100GBASE-SR Bi-Directional QSFP28 transceiver is a pluggable optical transceiver with a duplex LC connector interface for short-reach data communication and interconnect applications using Multi-Mode Fiber (MMF). It offers customers a compelling solution that enables reuse of their existing 10 Gb duplex MMF infrastructure for migration to 100 Gigabit Ethernet connectivity.

This transceiver is compliant with the QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via an I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-BIDI-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-5.5 - 3dBm
Minimum Receiver Power
-9.5dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
3.4dbm
Power Consumption
≤3.5W
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Supported
Bit Error Ratio (BER)
5E-5 (Pre-FEC)
Inbuilt FEC
No
Protocoles
QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Data Center, 100GBASE Ethernet
Warranty
5 Years
Note: FS QSFP28-BIDI-100G transceiver must be interoperable with FS QSFP28-BIDI-100G transceiver.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données
Le SWDM4 BiDi 100G peut réaliser une transmission à courte portée 100G par LC duplex comme le PAM4 BiDi 100G. Mais le SWDM4 BiDi quadri-bande n'interagira pas avec le PAM4 BiDi à double longueur d'onde.
Mise à Niveau Sans Faille de l'Ethernet 10G à 100G
Le BIDI 100G offre aux opérateurs de centres de données une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10G existante pour migrer vers une connectivité Ethernet 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 5 x 10E-5
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connecteur
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
Distance de Transfert (Maxi.)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (avec FEC Hôte)
70m@OM3
100m@OM4 (avec FEC Hôte)
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4 (avec FEC Hôte)
Type de Câble
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Puce
Puce II-VI Finisar
Puce Macom
Puce Macom
Puce Macom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Solution de Mise à Niveau 10G
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout
200G vers 2x100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout
Spécifications

100GBASE-SR Bi-Directional QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (MMF, 850nm, 880nm, 910nm and 940nm, 100m, LC, DOM)

The 100GBASE-SR Bi-Directional QSFP28 transceiver is a pluggable optical transceiver with a duplex LC connector interface for short-reach data communication and interconnect applications using Multi-Mode Fiber (MMF). It offers customers a compelling solution that enables reuse of their existing 10 Gb duplex MMF infrastructure for migration to 100 Gigabit Ethernet connectivity.

This transceiver is compliant with the QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via an I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP28-BIDI-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-5.5 - 3dBm
Minimum Receiver Power
-9.5dBm
Powerbudget
4dB
Receiver Overload
3.4dbm
Power Consumption
≤3.5W
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Supported
Bit Error Ratio (BER)
5E-5 (Pre-FEC)
Inbuilt FEC
No
Protocoles
QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Data Center, 100GBASE Ethernet
Warranty
5 Years
Note: FS QSFP28-BIDI-100G transceiver must be interoperable with FS QSFP28-BIDI-100G transceiver.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Le SWDM4 BiDi 100G peut réaliser une transmission à courte portée 100G par LC duplex comme le PAM4 BiDi 100G. Mais le SWDM4 BiDi quadri-bande n'interagira pas avec le PAM4 BiDi à double longueur d'onde.
Mise à Niveau Sans Faille de l'Ethernet 10G à 100G
Le BIDI 100G offre aux opérateurs de centres de données une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10G existante pour migrer vers une connectivité Ethernet 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 5 x 10E-5
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
850nm
850nm
Connecteur
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
Distance de Transfert (Maxi.)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (avec FEC Hôte)
70m@OM3
100m@OM4 (avec FEC Hôte)
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4 (avec FEC Hôte)
Type de Câble
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Type de Transmetteur
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Puce
Puce II-VI Finisar
Puce Macom
Puce Macom
Puce Macom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Solution de Mise à Niveau 10G
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout
200G vers 2x100G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

406,80 € TTC

871 en Entrepôt en Allemagne
16211 en Entrepôt International