FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.
Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.
Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.
Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.
Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.
Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.
Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.
Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.
Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.
Cette image concerne XSG-SFP-B+L-I.

Générique Compatible Module SFP+ XGS-PON & GPON Combo OLT 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx Classe B+ 20km DOM SC SMF (Industriel)

#166441
#166441

Semtech EML <3W SC/UPC

334,80 € TTC
FS P/N: XSG-SFP-B+L-I
9 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
Précommande, Expédié avant 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Générique Compatible Module XGS-PON & GPON 1G/10GBase (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx et 1490nm-Tx/1310nm-Rx, 20km, SC, Industriel, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP+ générique compatible XGS-PON & GPON OLT fournit un débit asymétrique de 1G/10G, atteignant une liaison jusqu'à 20km sur SMF via un connecteur SC. Il est entièrement conforme aux normes RoHS et est idéal pour les systèmes de réseau optique passif asymétrique 10Gigabit (GPON).

Spécifications
Numéro de Référence
XSG-SFP-B+L-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maxi.
9.953Gbps
Longueur d'Onde
1577nmTx/1270nmRx&
1490nmTx/1310nmRx
Distance de Transmission Maxi.
20km
Connecteur
SC
Type de Câble
SMF
Puissance d'Émission
9.953G : 1~4 dBm
2.488G : 1.5~5 dBm
Sensibilité du Récepteur
9.953G : > -25 dBm
2.488G : > -26.5 dBm
1.244G : > -28 dBm
Consommation d'Énergie
< 3W
Rapport d'Extinction
>8.2dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Compatible
Générique
Classe
B+
Type de Puce
1577nmTx/1270nmRx : EML+APD-TIA
1490nmTx/1310nmRx : DFB+APD-TIA
Application
FTTx
Taux d'Erreurs Binaires
9.953G : 1E-3
2.488G : 1E-4
1.244G : 1E-10
Alimentation Électrique
3.3V
Protocoles
ITU-T G.984.5 (2014)
Amd.2 (10/2020) GPON & XGS-PON OPL Classe B+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité PON pour les Centres de Données

La combinaison d'un émetteur-récepteur optique OLT XGS-PON et OLT GPON dans un boîtier SFP+ assure une transmission asymétrique 1G/10G.

Réseau Flexible Point à Multipoint

Différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONT.

Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité

Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Maximum Distance (1)Operating Temperature (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

A***a

United States

16/03/2023
5.0
Good site good service
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation