FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.

5m (16ft) Câble Breakout de Conversion MTP®-24 (Femelle) vers 2 x MTP®-12 (Femelle) OS2 Monomode, 24 Fibres, Plenum (OFNP), Jaune

#165858
#165858

OFNP Système de Câblage 40/100G Base-24

231,60 € TTC
FS P/N: 24FMTPSMF
11 Vendus
5 Commentaires
0 Question
Précommande, Expédié avant 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 1 An

Câble de conversion MTP®, MTP®-24 F APC vers 2 x MTP®-12 F APC, 24F, OS2, OFNP, Type A

Le câble de conversion MTP® est conçu pour fournir un système de câblage multifibre plus flexible basé sur les produits MTP®. Contrairement au câble de harnais MTP®, les câbles de conversion MTP® sont terminés par des connecteurs MTP® aux deux extrémités et peuvent offrir davantage de possibilités pour le système de câblage à 24 fibres existant.

Les câbles de conversion MTP® 40/100G éliminent les fibres perdues dans les transmissions 40G actuelles et les transmissions 100G à venir. Par rapport à l'achat et à l'installation de cassettes de conversion séparées, l'utilisation de câbles de conversion MTP® est une option plus rentable et à plus faible perte.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur de Fibre
US Conec MTP®
Genre
Femelle
Type de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Fibre de Verre
Corning SMF-28®
Polish Type
APC to APC
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥60dB
Attenuation at 1310nm
≤0.32dB/km
Attenuation at 1550nm
≤0.18dB/km
Gaine de Câble
Plenum (OFNP)
Rayon de Courbure Minimum
10mm
Jacket OD
3.0mm
Longueur Breakout
0.5m
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Short Term)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM sont partenaires pour la fourniture de produits de haute performance de la série MTP.
.

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Câbles à Fibre Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Une Fabrication de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les connecteurs MTP® représentent le format MPO de référence, éprouvé et fiable, offrant des performances multifibres et mécaniques de pointe.
Perte d'Insertion de 0.35dB Typ.
Délivre un signal stable en permanence et assure la flexibilité de la structure du système.
Manchon Push-Pull Intégré
Accouplement et désaccouplement plus faciles dans les applications extrêmement denses.
Capuchon Anti-Poussière
Réduit le risque d'endommagement des connecteurs et prolonge leur durée d'utilisation.
La Fibre SMF-28® Ultra de Corning Garantit des Performances Élevées

L'excellente résistance à la flexion et à la compression en fait un choix idéal pour le câblage haute densité.

Rayon de Courbure Min. de 10mm

Permet un pliage plus serré du câble pour le stockage et le routage du mou.

Résistance à la Traction de 80-240N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Gaine Extérieure de Type Plenum (OFNP)

Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.

Câblage Haute Densité pour des Environnements Variés
Minimise les résidus, optimise la gestion du câblage, accélère le déploiement et améliore la flexibilité et la facilité de gestion pour des coûts d'installation réduits.
Centres de Données
Réseaux de Stockage (SAN)
Salles de Communication
Une Fibre Propre est Synonyme de Performance
La propreté des extrémités des fibres optiques est extrêmement importante et constitue l'une des conditions les plus critiques pour la fiabilité et la haute performance des connexions.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
1
0
0
0

J***t

United States

27/05/2020
5.0
I was looking for some customized MTP conversion cables that could be deployed for our project. I viewed the relevant products on FS without hesitation. After double-checking with my account manager, I chose the 3*MTP-8 to 2*MTP-12 type with LSZH bunch jackets eventually. In order to realize the 10G-40G connections that we planned, we plugged 8-fiber MTP connectors into our 40G QSFP+ transceivers on the Cisco switch and terminated the 12-fiber ends with 2x12-MTP to 12x duplex LC cassettes. The conversion from 40G signals to 10G signals has been realized smoothly, flawlessly connectivity, which has perfectly met our demands.
Achat Vérifié
Utile (17)
Commentaire (0)

L***f

Switzerland

07/05/2020
5.0
The limited space had always been the biggest concern for our multi-fiber cabling system. I once considered installing separate conversion cassettes, but turning to MTP conversion cables seemed to be a more cost-effective option. Thus I purchased several 24-fiber MTP conversion cables here. These high-performance cables with great resilience worked perfectly for our 100G-40G connection. More importantly, adopting these high-density MTP conversion cables is not only space-saving but also convenient for better cable management.
Achat Vérifié
Utile (18)
Commentaire (0)

A***e

United Kingdom

13/10/2018
4.0
These cables showed a great deal of resilience, besides they were easy to be managed.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation