FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.
Cette image concerne WC6P-U12P1101U.

Panneau de Brassage de Type 110 de Montage Mural Cat6, 12 Ports, 1RU

#163572
#163572

Câble Terminé 24–28AWG PoE+

29,00 € HT
FS P/N: WC6P-U12P1101U
34,80 € TTC
FS P/N: WC6P-U12P1101U
225 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
38 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau de Brassage Mural Cat6 de Type 110, 12 Ports

Le panneau de brassage Cat6 de 12 ports avec block Punch Down 110 est codé par couleur pour le câblage T568A et T568B, offrant la solution parfaite pour toute application de voix ou de réseau local. Le support 89D inclus permet une installation murale pratique, notamment dans les espaces restreints. Pour des connexions sans problème, ce panneau de brassage Ethernet offre des ports Cat6 directs avec une terminaison de type 110, facilitant ainsi l'insertion et le retrait de vos câbles. La numérotation nette sur les faces frontale et arrière du panneau de brassage permet une identification rapide et facile des cheminements de câbles pour une gestion efficace du système.

Spécifications
Catégorie
Cat5e/Cat6
Nombre de Ports
12
Type de Blindage
Non-blindé
Taille de Rack
1U
Matériel
SPCC
Champ de Température de Fonctionnement
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Terminaison
Type de Poinçonnage 110
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Type de Panneau de Brassage
Plat
Dimensions (H x L x P)
10.06" x 2.26" x 1.65" (255.5 x 57.5 x 42mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Design Ingénieux, Câblage Flexible

Ce panneau offre d'excellentes performances et permet des installations rapides et faciles. Il est idéal pour créer une plateforme cuivre standardisée, flexible et fiable dans votre centre de données.

Les Supports 89D Détachables permettent de garder les câbles de raccordement propres et bien rangés

Les modules de déconnexion permettent de fixer les câbles et d'améliorer la stabilité

Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles

Compatible avec le Câblage Cat6 et Cat5e
Spécifications

Panneau de Brassage Mural Cat6 de Type 110, 12 Ports

Le panneau de brassage Cat6 de 12 ports avec block Punch Down 110 est codé par couleur pour le câblage T568A et T568B, offrant la solution parfaite pour toute application de voix ou de réseau local. Le support 89D inclus permet une installation murale pratique, notamment dans les espaces restreints. Pour des connexions sans problème, ce panneau de brassage Ethernet offre des ports Cat6 directs avec une terminaison de type 110, facilitant ainsi l'insertion et le retrait de vos câbles. La numérotation nette sur les faces frontale et arrière du panneau de brassage permet une identification rapide et facile des cheminements de câbles pour une gestion efficace du système.

Spécifications
Catégorie
Cat5e/Cat6
Nombre de Ports
12
Type de Blindage
Non-blindé
Taille de Rack
1U
Matériel
SPCC
Champ de Température de Fonctionnement
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Terminaison
Type de Poinçonnage 110
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Type de Panneau de Brassage
Plat
Dimensions (H x L x P)
10.06" x 2.26" x 1.65" (255.5 x 57.5 x 42mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Design Ingénieux, Câblage Flexible

Ce panneau offre d'excellentes performances et permet des installations rapides et faciles. Il est idéal pour créer une plateforme cuivre standardisée, flexible et fiable dans votre centre de données.

Les Supports 89D Détachables permettent de garder les câbles de raccordement propres et bien rangés

Les modules de déconnexion permettent de fixer les câbles et d'améliorer la stabilité

Ports numérotés et étiquetés pour une identification et une référence faciles

Compatible avec le Câblage Cat6 et Cat5e

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

29,00 € HT

34,80 € TTC

38 en Entrepôt International