Les plateaux d'épissure optiques sont conçus pour fournir un emplacement dans le but de stocker et de protéger les câbles à fibre optique et les épissures. Chaque plateau offre un espace pour le montage du protecteur d'épissure de fibres et des fibres en excès. Ils sont divisés en plateaux d'épissures communs, intégration de modules et plateaux d'épissures.
Le verre de fibre optique à l'intérieur du plateau de fibres peut être fondu avec tout autre brin de fibre optique dans le plateau. Donc les câbles à fibre optique différents peuvent être connectés directement à l'état fondu via le plateau. Il peut également être fondu avec les extrémités des pigtails à fibre optique et se relier à d'autres équipements de fibres optiques à l'aide des pigtails.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Plateau d'Épissure par Fusion 36 Fibres pour Dôme de Protection d'Épissure, 0.39'' × 4.72'' × 9.25''
Plateau d'Épissure Optique, 36 Fibres, Plastique, 0.39'' × 4.72'' × 9.25''
Plateau d'Épissure Optique, 36 Fibres, Plastique, 0.39'' × 4.72'' × 9.25''
Les plateaux d'épissure optiques sont conçus pour fournir un emplacement dans le but de stocker et de protéger les câbles à fibre optique et les épissures. Chaque plateau offre un espace pour le montage du protecteur d'épissure de fibres et des fibres en excès. Ils sont divisés en plateaux d'épissures communs, intégration de modules et plateaux d'épissures.
Le verre de fibre optique à l'intérieur du plateau de fibres peut être fondu avec tout autre brin de fibre optique dans le plateau. Donc les câbles à fibre optique différents peuvent être connectés directement à l'état fondu via le plateau. Il peut également être fondu avec les extrémités des pigtails à fibre optique et se relier à d'autres équipements de fibres optiques à l'aide des pigtails.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
2,70 € HT
3,24 € TTC