Z-Lock est un cordon d'alimentation à double verrouillage dont le design est breveté et constitue le seul cordon d'alimentation à verrouillage universel qui verrouille les deux extrémités. Ce cordon unique se branche facilement, grâce à une technologie de verrouillage qui ne nécessite ni clips ni matériel auxiliaire. Il verrouille les connexions en place aux deux extrémités du cordon, sécurisant ainsi la ligne d'alimentation et éliminant les déconnexions accidentelles.. Comme aucune fiche ou prise propriétaire n'est requise aux deux extrémités de la connexion, il est universellement compatible avec les équipements standard utilisés dans les équipements informatiques et les PDU.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C20 vers IEC320 C19) 6,6ft (2,0m) 12AWG 250V/20A, Noir
Câble d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C20 vers IEC320 C19) 6,6ft (2,0m) 12AWG 250V/20A, Noir
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
L'excellente conductivité électrique et la qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.
Conducteur en Cuivre Pur
Applique un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.
Gaine SJTW
Conforme à la norme ignifuge VW-1, réduit l'usure du câble et prolonge sa durée de vie.
Isolation en PVC
Protection maximale du Conducteur en Cuivre Purs contre l'environnement extérieur.
Le câble d'alimentation à verrouillage sert à alimenter les périphériques réseau ou à prolonger la connexion d'alimentation entre un serveur et un onduleur ou une unité PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.
Câble d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C20 vers IEC320 C19) 6,6ft (2,0m) 12AWG 250V/20A, Noir
Z-Lock est un cordon d'alimentation à double verrouillage dont le design est breveté et constitue le seul cordon d'alimentation à verrouillage universel qui verrouille les deux extrémités. Ce cordon unique se branche facilement, grâce à une technologie de verrouillage qui ne nécessite ni clips ni matériel auxiliaire. Il verrouille les connexions en place aux deux extrémités du cordon, sécurisant ainsi la ligne d'alimentation et éliminant les déconnexions accidentelles.. Comme aucune fiche ou prise propriétaire n'est requise aux deux extrémités de la connexion, il est universellement compatible avec les équipements standard utilisés dans les équipements informatiques et les PDU.
L'excellente conductivité électrique et la qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.
Conducteur en Cuivre Pur
Applique un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.
Gaine SJTW
Conforme à la norme ignifuge VW-1, réduit l'usure du câble et prolonge sa durée de vie.
Isolation en PVC
Protection maximale du Conducteur en Cuivre Purs contre l'environnement extérieur.
Le câble d'alimentation à verrouillage sert à alimenter les périphériques réseau ou à prolonger la connexion d'alimentation entre un serveur et un onduleur ou une unité PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
29,00 € HT
34,80 € TTC