FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne IC6SFTPPVC.
Cette image concerne IC6SFTPPVC.
Cette image concerne IC6SFTPPVC.
Cette image concerne IC6SFTPPVC.
Cette image concerne IC6SFTPPVC.
Cette image concerne IC6SFTPPVC.
Cette image concerne IC6SFTPPVC.
Cette image concerne IC6SFTPPVC.

10ft (3m) Câble Réseau Ethernet Industriel Cat6 Non-booted Blindé (SFTP) PVC IP65, Noir

#157899
#157899

Paire Torsadée Stranded Nu Pur 250MHz PoE++ T568B Test Fluke

37,20 € TTC
FS P/N: IC6SFTPPVC
29 Vendus
9 Commentaires
2 Questions
Longueur :
125 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Réseau Ethernet Industriel Cat6 Non-booted Blindé (SFTP) PVC IP65, 26AWG, 1000Base-T

Les câbles réseau Ethernet industriels sont composés de câbles à paires torsadées de catégorie 6, de qualité industrielle, pour les installations SFTP. Ils sont adaptés pour les connexions entre équipements d'automatisation en environnement industriel.

Le câble industriel cat6 est conforme aux normes ANSI/TIA-568.2-D. Certifié IP65 pour la protection contre la poussière et l'immersion temporaire en liquide, le matériau de la gaine extérieure du câble répond aux normes de résistance aux UV et à l'huile respectivement. Idéal pour des conditions extrêmement difficiles.

Spécifications
Type de Câble
Industriel Cat6 Non-booted
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC
Longueur
10ft (3m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
1/10GBase-T
Largeur de Bande de Référence
250MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.4 ± 0.3
Connecteurs
Fiche RJ45
Paires Torsadées
4 Paires
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Indice IP
IP65
Température de Fonctionnement
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Température d'installation
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Câble Réseau Ethernet Industriel Cat6 Non-booted Blindé (SFTP) PVC IP65, 26AWG, 1000Base-T

Les câbles réseau Ethernet industriels sont composés de câbles à paires torsadées de catégorie 6, de qualité industrielle, pour les installations SFTP. Ils sont adaptés pour les connexions entre équipements d'automatisation en environnement industriel.

Le câble industriel cat6 est conforme aux normes ANSI/TIA-568.2-D. Certifié IP65 pour la protection contre la poussière et l'immersion temporaire en liquide, le matériau de la gaine extérieure du câble répond aux normes de résistance aux UV et à l'huile respectivement. Idéal pour des conditions extrêmement difficiles.

Spécifications
Type de Câble
Industriel Cat6 Non-booted
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC
Longueur
10ft (3m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
1/10GBase-T
Largeur de Bande de Référence
250MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.4 ± 0.3
Connecteurs
Fiche RJ45
Paires Torsadées
4 Paires
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Indice IP
IP65
Température de Fonctionnement
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Température d'installation
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

37,20 € TTC

125 en Entrepôt International