FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IBCWP.
Cette image concerne IBCWP.
Cette image concerne IBCWP.
Cette image concerne IBCWP.
Cette image concerne IBCWP.
Cette image concerne IBCWP.
Cette image concerne IBCWP.
Cette image concerne IBCWP.
Cette image concerne IBCWP.
Cette image concerne IBCWP.

Coupleur de Cloison RJ45 IP65 Cat5e/Cat6/Cat6a avec Capuchon Anti-poussière, Blindé, Industriel

#158880
#158880

Cote IP65 RoHS

14,00 € HT
FS P/N: IBCWP
16,80 € TTC
FS P/N: IBCWP
52 Vendus
3 Commentaires
1 Question
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 10 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Coupleur de Cloison RJ45 IP65 Cat5e/Cat6/Cat6a avec Capuchon Anti-poussière, Blindé, Industriel

Le coupleur IP65 RJ45 de cloison est destiné aux installations de cloison. Le coupleur de cloison est doté d'une prise RJ45, il est conçu pour durer et fournir un accouplement mécanique fiable des assemblages de câbles dans des environnements difficiles/extérieurs. Il s'agit d'une solution simple et peu coûteuse pour les applications industrielles ou toute autre application dans un environnement difficile.

Le capuchon anti-poussière protège le coupleur RJ45 de l'exposition aux éléments ou des dommages accidentels lorsqu'il n'est pas utilisé.

Spécifications
Type de Connecteur
RJ45 Femelle
Couleur
Noir
Style de Corps
Cat5e/Cat6/Cat6a
Type de Blindage
Blindé
Indice IP
IP65
Température de Fonctionnement
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Coupleur de Cloison RJ45 IP65 Cat5e/Cat6/Cat6a avec Capuchon Anti-poussière, Blindé, Industriel

Le coupleur IP65 RJ45 de cloison est destiné aux installations de cloison. Le coupleur de cloison est doté d'une prise RJ45, il est conçu pour durer et fournir un accouplement mécanique fiable des assemblages de câbles dans des environnements difficiles/extérieurs. Il s'agit d'une solution simple et peu coûteuse pour les applications industrielles ou toute autre application dans un environnement difficile.

Le capuchon anti-poussière protège le coupleur RJ45 de l'exposition aux éléments ou des dommages accidentels lorsqu'il n'est pas utilisé.

Spécifications
Type de Connecteur
RJ45 Femelle
Couleur
Noir
Style de Corps
Cat5e/Cat6/Cat6a
Type de Blindage
Blindé
Indice IP
IP65
Température de Fonctionnement
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14,00 € HT

16,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente