FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne PDU-3PNE42I-VBS.
Cette image concerne PDU-3PNE42I-VBS.
Cette image concerne PDU-3PNE42I-VBS.
Cette image concerne PDU-3PNE42I-VBS.
Cette image concerne PDU-3PNE42I-VBS.
Cette image concerne PDU-3PNE42I-VBS.

Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) 3-Phase 16A/400V, 36 Prises IEC320 C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC309 16A 3P + N + E, Câble de 3ft, 0U Vertical

#157102
#157102

32A/400V 3ft (0.9m) 17.6kW 0U

499,00 € HT
FS P/N: PDU-3PNE42I-VBS
598,80 € TTC
FS P/N: PDU-3PNE42I-VBS
5 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 23 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
150,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) 3-Phase 16A/400V, 36 Prises IEC320 C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC309 16A 3P + N + E, Câble de 3ft, 0U Vertical

L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.

Spécifications
Type de PDU
De Base
Phase
3-Phase
Type de Prise
36 IEC320 C13 & 6 C19
Type de Fiche
IEC309 16A 3P + N + E
Courant Nominal
16A
Tension Nominale
400V
Capacité de Charge
11.08kW
Fréquence
50/60Hz
Longueur du Câble
3ft (0.9m)
Matériau de Construction
Alliage d'Aluminium
Taille de Rack
0U
Dimensions (H x W x D)
93.62'' x 2.21'' x 1.75'' (2378 x 56 x 44.4mm)
Méthode de Montage
Vertical
Température de Fonctionnement
-5°C ~ 45°C (23°F ~ 113°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) 3-Phase 16A/400V, 36 Prises IEC320 C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC309 16A 3P + N + E, Câble de 3ft, 0U Vertical

L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.

Spécifications
Type de PDU
De Base
Phase
3-Phase
Type de Prise
36 IEC320 C13 & 6 C19
Type de Fiche
IEC309 16A 3P + N + E
Courant Nominal
16A
Tension Nominale
400V
Capacité de Charge
11.08kW
Fréquence
50/60Hz
Longueur du Câble
3ft (0.9m)
Matériau de Construction
Alliage d'Aluminium
Taille de Rack
0U
Dimensions (H x W x D)
93.62'' x 2.21'' x 1.75'' (2378 x 56 x 44.4mm)
Méthode de Montage
Vertical
Température de Fonctionnement
-5°C ~ 45°C (23°F ~ 113°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

499,00 € HT

598,80 € TTC

Disponible pour les commandes en attente