L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Unité de Distribution d'Alimentation de Base (Basic Rack PDU) Monophasée 60A/230V, 21 Prises IEC320 C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC309 63A 2P + E, Cordon de 10ft, 0U Verticale
Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 60A/230V, 21 Prises IEC320 C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC309 63A 2P + E, Câble de 10ft, 0U Vertical
Solutions de Connectivité
Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 60A/230V, 21 Prises IEC320 C13 & 6 Prises C19, Fiche IEC309 63A 2P + E, Câble de 10ft, 0U Vertical
L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
499,00 € HT
598,80 € TTC