L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Unité de Distribution d'Alimentation de Base (Basic Rack PDU) Monophasée 16A/120V, 6 Prises IEC320 C13 & 2 Prises C19, Fiche IEC320 C20, Cordon de 10ft, Montage en Rack 1U
Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 16A/120V, 6 Prises IEC320 C13 & 2 Prises C19, Fiche IEC320 C20, Câble de 10ft, Montage en Rack 1U
Solutions de Connectivité
Unité de Distribution d'Alimentation (Basic Rack PDU) Monophasée 16A/120V, 6 Prises IEC320 C13 & 2 Prises C19, Fiche IEC320 C20, Câble de 10ft, Montage en Rack 1U
L'Unité de Distribution d'Alimentation (PDU) de base est un moyen fiable et rentable de fournir de l'énergie à partir d'un système UPS, d'un générateur ou d'une source d'alimentation à plusieurs appareils par une seule entrée avec plusieurs sorties. La Série PDU de Base comprend des modèles en options 1U et 0U, avec des dispositions de prises polyvalentes à l'avant et/ou à l'arrière, conçus pour les centres de données et autres applications exigeantes sur le plan électrique.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
99,00 € HT
118,80 € TTC