Conçu pour offrir des performances de haute qualité, ce cordon d'alimentation peut être utilisé pour les appareils à rayons X et les équipements de maintien en vie, conformément au cordon d'alimentation standard de tout appareil médical dans un hôpital. Un point vert sur le devant de la fiche indique que le câble d'alimentation a été testé et peut être utilisé dans un environnement hospitalier. Ce cordon à angle ascendant est idéal pour les espaces confinés car il supprime toute contrainte sur le conducteur et atténue les tensions.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13 Angle Ascendant) 2ft (0,6m) 18AWG 125V/10A, Noir
Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13 Angle Ascendant) 2ft (0,6m) 18AWG 125V/10A, Noir
Solutions de Connectivité
Câble d'Alimentation (NEMA 5-15P HG vers IEC320 C13 Angle Ascendant) 2ft (0,6m) 18AWG 125V/10A, Noir
Conçu pour offrir des performances de haute qualité, ce cordon d'alimentation peut être utilisé pour les appareils à rayons X et les équipements de maintien en vie, conformément au cordon d'alimentation standard de tout appareil médical dans un hôpital. Un point vert sur le devant de la fiche indique que le câble d'alimentation a été testé et peut être utilisé dans un environnement hospitalier. Ce cordon à angle ascendant est idéal pour les espaces confinés car il supprime toute contrainte sur le conducteur et atténue les tensions.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
7,00 € HT
8,40 € TTC