Z-Lock est un cordon d'alimentation à double verrouillage dont le design est breveté et constitue le seul cordon d'alimentation à verrouillage universel qui verrouille les deux extrémités. Ce cordon unique se branche facilement, grâce à une technologie de verrouillage qui ne nécessite ni clips ni matériel auxiliaire. Il verrouille les connexions en place aux deux extrémités du cordon, sécurisant ainsi la ligne d'alimentation et éliminant les déconnexions accidentelles.. Comme aucune fiche ou prise propriétaire n'est requise aux deux extrémités de la connexion, il est universellement compatible avec les équipements standard utilisés dans les équipements informatiques et les PDU.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 17AWG 250V/10A, Noir
#155409
#155409
15,60 € TTC
FS P/N: zLock-zC14-17-aC13-0.6m
872 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
Longueur :
127 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Cordon d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 17AWG 250V/10A, Noir
Spécifications
Mâle
IEC60320 C14 Z-Lock
Femelle
IEC60320 C13 WS-Lock
Compatibilité de Voltage
100-250VAC
Courant d'Entrée Maximal
10A
Longueur Totale
2ft (0.6m)
Couleur de la Gaine du Câble
Noir
Calibre
17AWG
Diamètre Extérieur
7.9 ± 0.2mm
Type de Gaine
SJT/H05VV-F
Matériau de la Gaine
PVC (VW-1)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Marron, Bleu et Bande Jaune/Vert (Harmonisés)
Matériau de Conducteur
Cuivre Pur
Test
Chaque cordon est testé pour la résistance à la tension diélectrique (Hi-Pot), la polarisation et la continuité
Certifications
cULus, CE
Température Nominale de Gaine
105°C
Double Verrouillage
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
Tout (2)Compatibility (1)Custom Color (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
4
0
0
0
0
P***a
United States
22/09/2022
I love the Z-Locks, I’m glad you guys have them, not many shops sell them – I needed longer ones!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)R***y
United States
08/06/2022
My first impression of the Z-lock cords is very positive. A few observations below
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)O***n
United States
02/06/2022
My first impression of the Z-lock cords is very positive. A few observations below
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation