Le câble industriel en cuivre Cat5e SF/UTP est constitué de conducteurs en cuivre toronnés 26/7AWG avec une isolation en polyéthylène HDPE. Les quatre paires sont entourées d'un treillis de fils de cuivre et d'une feuille métallique et recouvertes d'une gaine résistante aux huiles et aux UV (PUR). Idéal pour les applications industrielles et les environnements difficiles
Le câble Cat5e est un câble réseau à "paire torsadée" utilisé pour les applications Ethernet 1G Base-T avec une bande passante de 350 MHz maximum. Ce câble est recommandé pour les installations de réseau plus avancées qui nécessitent une bande passante supérieure à la normale.