L'émetteur-récepteur QSFP-DD Générique Compatible prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10 km sur une fibre monomode (SMF) avec des connecteurs MTP/MPO-16. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021 et CMIS Rev 5.0. La surveillance de diagnostic numérique intégré (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications Ethernet 800G, Centre de Données, Breakout 2x PLR4 400G ou 8x LR 100G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module QSFP-DD 800GBASE-PLR8 PAM4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-16 SMF
#151796
#151796
2.997,60 € TTC
FS P/N: QDD800-PLR8-B1
13 Vendus
7 Commentaires
5 Questions
Transceiver Types :
2 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module QSFP-DD 800GBASE-PLR8 (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD800-PLR8-B1
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Maxi.
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longueur d'Onde
1311nm
Distance de Transfert Maxi.
10km
Connecteur
MTP/MPO-16
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
SiPhotonics PIN PD
Puissance d'Émission
-1.9~4.8dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.2dBm
Budget de Puissance
6.3dB
Surcharge du Récepteur
4.8dBm
Consommation d'Énergie Typique
18W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
Technologie d'Emballage
Emballage COB (Puce sur Carte)
Format de Modulation
PAM4
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX et RX CDR Intégré
Fonction FEC
Support RS-FEC
Protocoles
CMIS Rev 5.0, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Longueur d'Onde Centrale | 1311nm | 1311nm | 1310nm | 1271nm, 1291nm, 1311nm et 1331nm |
Connecteur | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Double LC Duplex |
Distance du Câble (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Type de Transmetteur | EML | EML | EML | EML |
Technologie d'Emballage | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) |
Puce | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP | Puce Broadcom 7nm DSP |
Consommation d'Énergie | ≤18W | ≤16.5W | ≤16.5W | ≤18W |
Application | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G vers Breakout 800G à 8x100G | Centre de Données Ethernet Breakout 800G à 2x400G |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Modulation (2)Chipset (1)Parameter (1)Power Consumption (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
7
0
0
0
0
L***y
United States
29/01/2023
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)G***e
Canada
09/01/2023
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)S***e
United States
14/12/2022
We've communicate with several companies before and they were not able to offer enough amount we expected. But FS.com did it. Would like to do business again with them.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation