Le câble réseau UTP Cat6 est un câble en cuivre solide à paires torsadées non blindées 23AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation. Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1ft (0,3m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, Noir
Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, 23AWG, 1000Base-T
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Câble Réseau Ethernet Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) LSZH, 23AWG, 1000Base-T
Le câble réseau UTP Cat6 est un câble en cuivre solide à paires torsadées non blindées 23AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation. Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat6 standard et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 550MHz sur une distance de 100 mètres de câble.
Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5,04 € TTC