FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.
Cette image concerne C6UTPSGSPVC.

1,5ft (0,5m) Câble Réseau Ethernet Fin Cat6 Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Violet

#151514
#151514

Cuivre Nu Pur PoE+ 550Mhz

3,96 € TTC
FS P/N: C6UTPSGSPVC
2K Vendus
10 Commentaires
7 Questions
16 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juin, 2024
225 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 juin, 2024
270 en Transit, Recevez-le avant 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Fin Cat6 Snagless Booted Non Blindé (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T

Le câble réseau fin Cat6 est une solution parfaite pour les applications dans les centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. La protection anti-accrochement évite les problèmes indésirables de câble lors de l'installation et fournit un décharge de tension supplémentaire.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Slim Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Ronde)
Longueur
1.5ft (0.5m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Fréquence Maximale (Testée)
550MHz
Calibre (AWG)
28 (7/0.12mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
3.8 ± 0.2
Compatibilité Fiche/Prise
RJ45
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Transmission Stable à 550MHz
La Fréquence Maximale de 550MHz et la vitesse de 1000 T d'Ethemnet permettent une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Moins de Perte de Signal
4 Paires Torsadées
Interférence Anti-Électromagnétique
Triple Protection des Câbles Réseau

Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Prise Modulaire RJ45

La prise modulaire améliore la stabilité de la connexion au réseau.

PVC CM Jacket

PVC CM Jacket has good flame retardant performance.

Boot de Réduction de Traction

Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Gagnez de l'Espace dans les Baies et Facilitez le Flux d'Air dans les Centres de Données
Le diamètre du câble est plus petit que celui d'un câble ordinaire, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'extension ou du remplacement des chemins de câbles.
Facile à Installer
Plus d'Espace pour Vos Doigts lors de l'Installation
Amélioration de la Circulation de l'Air et du Refroidissement
Les câbles réseau fin réduisent considérablement l'encombrement des voies
Application
Centres de données encombrés et autres endroits où l'espace est restreint
Tests de Câbles Fluke Networks

Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Application (2)Advantage (1)Customization (1)Function (1)Product Comparison (1)T568B (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
    5.0
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    10
    0
    0
    0
    0

    N***r

    Canada

    18/12/2023
    5.0
    Received very quickly, cables of very good quality and imprecise.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    C***n

    Canada

    28/09/2023
    5.0
    The snagless design of the connectors is a thoughtful addition, ensuring easy and secure connections without worrying about damaging the cable or the ports on my devices. This feature is particularly helpful when I need to switch devices or relocate my setup frequently.
    Achat Vérifié
    Utile (7)
    Commentaire (0)

    F***a

    United States

    15/07/2023
    5.0
    I was quite satisfied with the labeling, packaging, and quality of the cables. Everything arrived in perfect condition. The color is vibrant and fantastic! The smaller AWG really helps in a dense cabling environment. I love that the cables’ boots are translucent, too! The packaging for the blue cables was astronomically better (protection insulation, wrapped, fully and securely taped/ sealed shipping box, and fully protected). I will be recommending you to others and using your products in future projects.
    Achat Vérifié
    Utile (6)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Votre Historique de Navigation