FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.
Cette image concerne FIP-7220.

FIP-7220, Téléphone VoIP Avancé avec Écran Tactile LCD Coloré de 7 Pouces, 20 Comptes SIP, USB 2,0, Double Port Ethernet Gigabit, PoE

#151311
#151311

PoE 20 SIP Comptes

279,00 € HT
FS P/N: FIP-7220
334,80 € TTC
FS P/N: FIP-7220
4 Vendus
2 Commentaires
8 Questions
15 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

FIP-7220, Téléphone VoIP Avancé avec Écran Tactile LCD Coloré de 7 Pouces, 20 Comptes SIP, USB 2,0, Double Port Ethernet Gigabit, PoE

Le téléphone IP d'entreprise haut de gamme FIP-7220, doté du système d'exploitation Android 9.0, offre aux utilisateurs une expérience tactile plus intelligente et plus fluide. 100 touches DSS sur l'écran tactile couleur de 7 pouces, applications tierces prises en charge, support avec 2 angles réglables de 40 et 50 degrés, Bluetooth 5.0 intégré et Wi-Fi 2.4G/5G, et son codec vidéo H.264 qui prend en charge la réception d'appels vidéo, permet une communication quotidienne plus intelligente et plus simple. En combinaison avec une caméra USB réglable, le FIP-7220 peut fournir un son et une vidéo superbes pour les téléconférences.

Spécifications
Écran LCD
7'' (1024x600) Écran Tactile en Couleur
Système d'Exploitation
Android 9.0
Comptes SIP
20
Touches de Ligne Programmables
92
Annuaire Téléphonique Local
2 000
Journaux d'Appels
1 000
Audioconférence
10
Port Ethernet
10/100/1000 Mbps
Consommation d'Énergie (PoE)
2.39W-8.77W
Mode IP
IPv4
Codec à Large Bande
G.722, Opus
Angles Réglables
40°
50°
Humidité de Fonctionnement
10-95%
Température de Fonctionnement
0-45℃
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Téléphones IP pour une Coopération Sans Faille
Facilement transporté vers différents lieux de travail et installé sur le bureau, plusieurs utilisateurs communiquent sans interruption par conférence téléphonique.
Écran Tactile Coloré
20 Comptes SIP
Bluetooth Intégré
USB WI-FI
Qualité Vocale Haute Définition
Doté du Codec Large Bande G.722 et du Codec Audio Opus, il est capable de gérer une grande variété d'applications audio pour vous offrir une expérience optimale.
HD Audio
Opus
Codec Audio G.722
Écran LCD
LCD Couleur 1024x600 7''
Écran Noir et Blanc 132×64 2.3''
LCD Couleur 320×240 2.8''
LCD Couleur 480x272 4.3''
Comptes SIP
20
2
12
20
Touches de Ligne Programmables
92
2
35
45
Audioconférence
10
6
6
6
Annuaire Téléphonique Local
2000
1000
1000
2000
Journaux d'Appels
1000
600
1000
1000
Codec à Large Bande
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
Port Ethernets
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
Angles Réglables
40 °, 50 °
45 °, 50 °
45 °, 50 °
45 ° , 50 °
IPv6
yesyesyes
Port USB
USB2.0
USB2.0
USB2.0
Bluetooth
Bluetooth Intégré
Bluetooth Intégré
via un Dongle BT
WiFi
WiFi Intégré
Via WiFi Dongle
Via WiFi Dongle
PoE
yesyesyesyes
Montage Mural
yesyesyesyes
Spécifications

FIP-7220, Téléphone VoIP Avancé avec Écran Tactile LCD Coloré de 7 Pouces, 20 Comptes SIP, USB 2,0, Double Port Ethernet Gigabit, PoE

Le téléphone IP d'entreprise haut de gamme FIP-7220, doté du système d'exploitation Android 9.0, offre aux utilisateurs une expérience tactile plus intelligente et plus fluide. 100 touches DSS sur l'écran tactile couleur de 7 pouces, applications tierces prises en charge, support avec 2 angles réglables de 40 et 50 degrés, Bluetooth 5.0 intégré et Wi-Fi 2.4G/5G, et son codec vidéo H.264 qui prend en charge la réception d'appels vidéo, permet une communication quotidienne plus intelligente et plus simple. En combinaison avec une caméra USB réglable, le FIP-7220 peut fournir un son et une vidéo superbes pour les téléconférences.

Spécifications
Écran LCD
7'' (1024x600) Écran Tactile en Couleur
Système d'Exploitation
Android 9.0
Comptes SIP
20
Touches de Ligne Programmables
92
Annuaire Téléphonique Local
2 000
Journaux d'Appels
1 000
Audioconférence
10
Port Ethernet
10/100/1000 Mbps
Consommation d'Énergie (PoE)
2.39W-8.77W
Mode IP
IPv4
Codec à Large Bande
G.722, Opus
Angles Réglables
40°
50°
Humidité de Fonctionnement
10-95%
Température de Fonctionnement
0-45℃
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Téléphones IP pour une Coopération Sans Faille
Facilement transporté vers différents lieux de travail et installé sur le bureau, plusieurs utilisateurs communiquent sans interruption par conférence téléphonique.
Écran Tactile Coloré
20 Comptes SIP
Bluetooth Intégré
USB WI-FI
Qualité Vocale Haute Définition
Doté du Codec Large Bande G.722 et du Codec Audio Opus, il est capable de gérer une grande variété d'applications audio pour vous offrir une expérience optimale.
HD Audio
Opus
Codec Audio G.722
Écran LCD
LCD Couleur 1024x600 7''
Écran Noir et Blanc 132×64 2.3''
LCD Couleur 320×240 2.8''
LCD Couleur 480x272 4.3''
Comptes SIP
20
2
12
20
Touches de Ligne Programmables
92
2
35
45
Audioconférence
10
6
6
6
Annuaire Téléphonique Local
2000
1000
1000
2000
Journaux d'Appels
1000
600
1000
1000
Codec à Large Bande
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
G.722, AMR-WB, Opus
Port Ethernets
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps
Angles Réglables
40 °, 50 °
45 °, 50 °
45 °, 50 °
45 ° , 50 °
IPv6
yesyesyes
Port USB
USB2.0
USB2.0
USB2.0
Bluetooth
Bluetooth Intégré
Bluetooth Intégré
via un Dongle BT
WiFi
WiFi Intégré
Via WiFi Dongle
Via WiFi Dongle
PoE
yesyesyesyes
Montage Mural
yesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

279,00 € HT

334,80 € TTC

15 en Entrepôt International