FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S5850-24S2C.
01:40
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.
Cette image concerne S5850-24S2C.

Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 24x SFP+ 10Gb et 2x QSFP28 100Gb, Support MLAG, S5850-24S2C

#150494
#150494

100G Uplink MPLS MLAG PTP VXLAN

2.985,60 € TTC
FS P/N: S5850-24S2C
255 Vendus
8 Commentaires
17 Questions
19 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 05 juin, 2024
9 en Transit, Recevez-le avant 19 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 24x SFP+ 10Gb et 2x QSFP28 100Gb, Support MLAG, S5850-24S2C

Le S5850-24S2C est un switch Ethernet de couche 3 hautes performances doté de 24 ports SFP+ 1/10Gb et de 2 ports QSFP28 40/100Gb dans un format compact 1U. Il est fourni avec un système logiciel complet, des protocoles et applications exhaustives pour faciliter le déploiement et la gestion rapides des services des réseaux traditionnels de couche 2 et couche 3. Il est idéalement conçu pour les charges de travail exigeantes.

Prenant en charge des fonctions avancées, notamment MLAG, EVPN, SR-MPLS, VXLAN, IPv4/IPv6, sFLOW, SNMP, etc., ce switch répond aux exigences des réseaux métropolitains et d'entreprise de prochaine génération. Il est également parfaitement adapté pour les centres de données traditionnels ou entièrement virtualisés.

Spécifications
Ports
24x 1/10G SFP+ | 2x 40/100G QSFP28
Capacité de Commutation
880Gbps
Alimentation Électrique
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Taux de Transfert
540Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégrés
Flux d'Air
Avant - Arrière
Adresse MAC
96K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
Contrôle du Flux
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
Routes IPv4
56K
Routes IPv6
4 096
Table ARP
12 288
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Heures
Consommation d'Énergie Max.
59W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
Both the aggregation layer and access layer are designed with dual links, which can eliminate bottlenecks and achieve high-speed networks and get reliable performance.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 100G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Vitesses d’Interface 1/10/25/40/100GbE pour un Déploiement Flexible
1/10/25G pour les serveurs, liaisons montantes 40/100G pour les commutateurs dorsaux.
880 Gbps
Capacité de Commutation
540 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1 et Ventilateurs Redondants 2+1

Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs pour réduire la consommation d'énergie.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Permet une Précision de l'Ordre de la Microseconde

PTP TC permet aux commutateurs de calculer efficacement le délai de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de la transmission des messages, ce qui peut réduire ainsi les erreurs temporelles et améliorer la précision de la synchronisation.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Gestion et Exploitation Flexibles
Les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner l'appareil en temps réel sans avoir aucune connaissances en commandes CLI. Commencez votre parcours.
Gestion
Web, CLI
Surveillance
SNMP, RMON, OAM, SSH, SSL
Configuration Automatique
RPC-API
Ports RJ45
24x 1000BASE-T
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
SFP Ports
PoE Ports
Ports SFP+
24x 10G SFP+
24x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
Type de Couche
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion de Temps
PTP
NTP
NTP
NTP
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes
Spécifications

Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 24x SFP+ 10Gb et 2x QSFP28 100Gb, Support MLAG, S5850-24S2C

Le S5850-24S2C est un switch Ethernet de couche 3 hautes performances doté de 24 ports SFP+ 1/10Gb et de 2 ports QSFP28 40/100Gb dans un format compact 1U. Il est fourni avec un système logiciel complet, des protocoles et applications exhaustives pour faciliter le déploiement et la gestion rapides des services des réseaux traditionnels de couche 2 et couche 3. Il est idéalement conçu pour les charges de travail exigeantes.

Prenant en charge des fonctions avancées, notamment MLAG, EVPN, SR-MPLS, VXLAN, IPv4/IPv6, sFLOW, SNMP, etc., ce switch répond aux exigences des réseaux métropolitains et d'entreprise de prochaine génération. Il est également parfaitement adapté pour les centres de données traditionnels ou entièrement virtualisés.

Spécifications
Ports
24x 1/10G SFP+ | 2x 40/100G QSFP28
Capacité de Commutation
880Gbps
Alimentation Électrique
2 (1+1 Redondance) Remplaçables à chaud
Taux de Transfert
540Mpps
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondance) Intégrés
Flux d'Air
Avant - Arrière
Adresse MAC
96K
Nombre de VLAN
4K
Mémoire Flash
8GB (eMMC)
RAM
2GB
Tampon de Paquet
9MB
Latence Max./Min.
0.96μs/0.66μs
Contrôle du Flux
Supporté
Serveur DHCP
Supporté
Routes IPv4
56K
Routes IPv6
4 096
Table ARP
12 288
Trames Jumbo
9 600
MTBF
> 200 000 Heures
Consommation d'Énergie Max.
59W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modernisez Votre Réseau pour une Largeur de Bande et une Évolutivité Supérieures
Both the aggregation layer and access layer are designed with dual links, which can eliminate bottlenecks and achieve high-speed networks and get reliable performance.
Conception de Rebondance
Améliore la Stabilité du Réseau
Liaison Montante 100G
Une Bande Passante Élevée Répond à des Besoins Variés
Conception Hiérarchique
Facilité d'Extension Future
Vitesses d’Interface 1/10/25/40/100GbE pour un Déploiement Flexible
1/10/25G pour les serveurs, liaisons montantes 40/100G pour les commutateurs dorsaux.
880 Gbps
Capacité de Commutation
540 Mpps
Taux de Transfert
Couche 3
Type de Couche
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1 et Ventilateurs Redondants 2+1

Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable avec flux avant-arrière ajustent automatiquement la vitesse des ventilateurs pour réduire la consommation d'énergie.

MPLS Aide à Établir des Connexions Point à Point

MPLS permet aux opérateurs de petite et moyenne taille de créer des tunnels pour leurs utilisateurs, ce qui permet de construire des connexions point à point et de réaliser l'intercommunication entre les réseaux des utilisateurs.

MLAG Assure des Services Ininterrompus

Utilisation du même modèle de switchs, fournissant une architecture distribuée et redondante pour des mises à niveau de service ininterrompues, et une isolation des pannes pour un impact minimisé.

Le Protocole PTP (Precision Time Protocol) Permet une Précision de l'Ordre de la Microseconde

PTP TC permet aux commutateurs de calculer efficacement le délai de transmission et d'effectuer une compensation temporelle lors de la transmission des messages, ce qui peut réduire ainsi les erreurs temporelles et améliorer la précision de la synchronisation.

Une Politique de Sécurité Complète Protège contre les Menaces Réseau

Avec des capacités de sécurité et de stabilité au niveau du réseau telles que SSH, ACL, AAA, etc., il protège contre les menaces réseau pour les entreprises, les campus et le secteur financier.

Gestion et Exploitation Flexibles
Les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner l'appareil en temps réel sans avoir aucune connaissances en commandes CLI. Commencez votre parcours.
Gestion
Web, CLI
Surveillance
SNMP, RMON, OAM, SSH, SSL
Configuration Automatique
RPC-API
Ports RJ45
24x 1000BASE-T
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
SFP Ports
PoE Ports
Ports SFP+
24x 10G SFP+
24x 10G SFP+
Ports 25G/40G/100G
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
Type de Couche
L3
L3
L3
L3
L3
Gestion de Temps
PTP
NTP
NTP
NTP
Empilage ou MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
Alimentation Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens
yesyesyesyesyes
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2.985,60 € TTC

19 en Entrepôt en Allemagne