Le câble MTP® Breakout, une alternative rentable aux câbles à terminaison sur site qui demandent beaucoup de temps, est conçu pour le raccordement de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin de gagner de l'espace et de réduire les problèmes de câblage. Avec les connecteurs US Conec MTP® et l'ultra-fibre Corning SMF-28®, il est optimisé pour les connexions optiques directes OSFP 800G XDR8 à QSFP28 100G FR, QSFP-DD/OSFP 800G DR8 à QSFP28 100G DR et les applications de centre de données haute densité.
Veuillez noter: Les connecteurs MTP® de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.