Le switch d'agrégation S5810-28TS est un commutateur multiservice géré de couche 3 équipé de 4 ports de liaison montante SFP+ 10G. Il permet d'interconnecter et de gérer de manière transparente jusqu'à 8 commutateurs de la série S5810 en tant que dispositif unique. Il dispose de puces Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 136Gbps et un taux de transfert de 102Mpps. Il est doté d'alimentations redondantes remplaçables à chaud et de ventilateurs axiaux à vitesse variable pour des performances de traitement et une fiabilité réseau supérieures. Grâce à ses caractéristiques avancées, telles qu'une fonctionnalité de couche 3 améliorée, une gestion simplifiée, des capacités IPv6 flexibles et divers protocoles de multidiffusion, les commutateurs de la série S5810 sont parfaits en tant qu'agrégateurs de réseaux de campus à grande échelle et cœur de réseaux de petites et moyennes entreprises.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Gigabit Ethernet L3 à 28 Ports, 24x RJ45 Gigabit, 4x Ports SFP Combo, avec 4x SFP+ Liaisons Montantes 10Gb, Puce Broadcom, S5810-28TS
Switch Manageable Ethernet L3 Empilable à 28 Ports, 24x Gigabit RJ45, 4x 1G RJ45/SFP Combo, 4 Uplinks SFP+ 10Gb, Puce Broadcom
Points Forts du Logiciel
Supporte l'Empilage
Supporte VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Pile à Double Protocole IPv4/IPv6
Routage Unicast
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Supporte ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) (G.8032)
Prise en charge de Serveur DHCP, Fonctions de Multidiffusion L2
Surveillance Avancée du Réseau Grâce à SFlow
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Support du snooping IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporte SNMP (Manageable par Zabbix), RMON, sauvegarder des journaux et de la configuration
Prise en charge de Syslog, gestion basée sur le Web, Telnet, etc.
Supporte les ACL IPv6 basées sur le matériel
Prise en charge du mécanisme matériel de protection du CPU
Supporte le snooping DHCP
Supporte le contrôle d'accès Telnet basé sur IP
Supporte SSH (Secure Shell) et SNMPv3
Supporte NFPP (Network Foundation Protection Policy)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Airware unifie la gestion des périphériques de réseau, adapté aux industries qui ont des succursales, comme les chaînes hôtelières, les chaînes de vente au détail, les filiales d'entreprises, les facultés d'universités, etc.
Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable offrant un flux d'air de gauche à droite peuvent ajuster automatiquement leur vitesse pour réduire la consommation d'énergie.
Le VLAN vocal permet à la VoIP de ne pas avoir à gérer toutes les diffusions et autres trafics du VLAN de données, garantissant ainsi une transmission préférentielle, réduisant ainsi la perte et la latence des paquets.
la latence et la gigue au sein d'un réseau.
Vidéos
Switch Manageable Ethernet L3 Empilable à 28 Ports, 24x Gigabit RJ45, 4x 1G RJ45/SFP Combo, 4 Uplinks SFP+ 10Gb, Puce Broadcom
Le switch d'agrégation S5810-28TS est un commutateur multiservice géré de couche 3 équipé de 4 ports de liaison montante SFP+ 10G. Il permet d'interconnecter et de gérer de manière transparente jusqu'à 8 commutateurs de la série S5810 en tant que dispositif unique. Il dispose de puces Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 136Gbps et un taux de transfert de 102Mpps. Il est doté d'alimentations redondantes remplaçables à chaud et de ventilateurs axiaux à vitesse variable pour des performances de traitement et une fiabilité réseau supérieures. Grâce à ses caractéristiques avancées, telles qu'une fonctionnalité de couche 3 améliorée, une gestion simplifiée, des capacités IPv6 flexibles et divers protocoles de multidiffusion, les commutateurs de la série S5810 sont parfaits en tant qu'agrégateurs de réseaux de campus à grande échelle et cœur de réseaux de petites et moyennes entreprises.
Points Forts du Logiciel
Supporte l'Empilage
Supporte VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
Pile à Double Protocole IPv4/IPv6
Routage Unicast
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Supporte ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) (G.8032)
Prise en charge de Serveur DHCP, Fonctions de Multidiffusion L2
Surveillance Avancée du Réseau Grâce à SFlow
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
Support du snooping IGMP, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Supporte SNMP (Manageable par Zabbix), RMON, sauvegarder des journaux et de la configuration
Prise en charge de Syslog, gestion basée sur le Web, Telnet, etc.
Supporte les ACL IPv6 basées sur le matériel
Prise en charge du mécanisme matériel de protection du CPU
Supporte le snooping DHCP
Supporte le contrôle d'accès Telnet basé sur IP
Supporte SSH (Secure Shell) et SNMPv3
Supporte NFPP (Network Foundation Protection Policy)
Airware unifie la gestion des périphériques de réseau, adapté aux industries qui ont des succursales, comme les chaînes hôtelières, les chaînes de vente au détail, les filiales d'entreprises, les facultés d'universités, etc.
Les deux alimentations peuvent être remplacées sans arrêter le système, et les ventilateurs à vitesse variable offrant un flux d'air de gauche à droite peuvent ajuster automatiquement leur vitesse pour réduire la consommation d'énergie.
Le VLAN vocal permet à la VoIP de ne pas avoir à gérer toutes les diffusions et autres trafics du VLAN de données, garantissant ainsi une transmission préférentielle, réduisant ainsi la perte et la latence des paquets.
la latence et la gigue au sein d'un réseau.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.248,00 € HT
1.497,60 € TTC