FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.
Cette image concerne 6A8845-S.

Fiche Modulaire sans Outil Cat5e/Cat6/Cat6a RJ45, Connecteur de Réseau Blindé (SFTP) pour Câble 23 ~ 26AWG à Paires Torsadées Solid ou Stranded (10/Paquet)

#148706
#148706

Solid ou Toronné 23-26AWG 8P8C Tout en Cuivre Plaqué Or Sans Outil

49,00 € HT
FS P/N: 6A8845-S
58,80 € TTC
FS P/N: 6A8845-S
522 Vendus
1 Commentaire
3 Questions
25 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
82 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
25 en Transit, Recevez-le avant 29 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Fiche Modulaire RJ45 Cat6a Blindés avec Contacts Plaqués Or Tout Cuivre, Installation sans Outils

La fiche modulaire sans outil RJ45 blindée Cat6a est conçue pour terminer les câbles blindés Cat6a pour une utilisation dans les réseaux 10 Gigabit à large bande passante. La conception unique sans outil ne nécessite pas l'utilisation d'un outil de sertissage. Ces fiches modulaires sont fabriquées à partir d'un alliage de zinc solide pour protéger contre le bruit électromagnétique EMI/RFI et la diaphonie étrangère. La conception en trois pièces avec une borne IDC & gaine anti-traction assure un assemblage facile et précis. Les applications comprennent le centre de données, le câblage d'ingénierie réseau, le câblage de réseau d'entreprise et plus encore.

Spécifications
Type de Produit
Fiche Modulaire
Connecteur
RJ45 Mâle
Type de Câble
SFTP Cat5e/6/6a
Débit de Données
10GBase-T
Compatibilité
Câbles Solid ou Stranded
Type de Terminaison
Sans outil
Jauges de Fil Supportées
Câble 23-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Température de Fonctionnement
-20℃-65℃
Approbations
RoHS
Paquet
10pcs/paquet
Couleur
Argent
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Installation Rapide sans Besoin d'Outil
Aucun outil de sertissage n'est nécessaire pour l'assemblage et le connecteur est réutilisable.
Prend en Charge Ethernet 10GBase-T et Garantit la Stabilité de la Transmission

Cette fiche modulaire blindée est conçue avec des contacts plaqués or tout cuivre et des bornes IDC pour garantir des performances antioxydantes et une stabilité plus fortes, qui peuvent prendre en charge 10GBase-T Ethernet.

Contacts Plaqués Or Tout Cuivre

Connexions fiables et rapides et résistance à la corrosion

Terminaux IDC

Les terminaux IDC assurent un contact stable pour un fonctionnement du réseau sans interruption

Blindage Métallique Complet

Le boîtier en alliage de zinc solide offre un blindage supérieur et atténue la diaphonie étrangère

Protège les Signaux de Réseau à Haut Débit contre les Interférences
Ce connecteur blindé est spécialement conçu pour éliminer les interférences électromagnétiques et la diaphonie, garantissant ainsi des performances optimales et l'intégrité des données, ce qui est idéal pour les réseaux à haut débit tels que les centres de données.
Instructions d'Utilisation

Insérer la botte anti-traction

Dénuder la gaine

Disposer les fils

Placez chaque fil dans la position correspondante sur l'IDC

Couper les fils supplémentaires

Placez l'IDC dans le support de fiche

Fermez le boîtier extérieur

Serrez et fixez la botte

Terminé

Spécifications

Fiche Modulaire RJ45 Cat6a Blindés avec Contacts Plaqués Or Tout Cuivre, Installation sans Outils

La fiche modulaire sans outil RJ45 blindée Cat6a est conçue pour terminer les câbles blindés Cat6a pour une utilisation dans les réseaux 10 Gigabit à large bande passante. La conception unique sans outil ne nécessite pas l'utilisation d'un outil de sertissage. Ces fiches modulaires sont fabriquées à partir d'un alliage de zinc solide pour protéger contre le bruit électromagnétique EMI/RFI et la diaphonie étrangère. La conception en trois pièces avec une borne IDC & gaine anti-traction assure un assemblage facile et précis. Les applications comprennent le centre de données, le câblage d'ingénierie réseau, le câblage de réseau d'entreprise et plus encore.

Spécifications
Type de Produit
Fiche Modulaire
Connecteur
RJ45 Mâle
Type de Câble
SFTP Cat5e/6/6a
Débit de Données
10GBase-T
Compatibilité
Câbles Solid ou Stranded
Type de Terminaison
Sans outil
Jauges de Fil Supportées
Câble 23-26AWG
Schéma de Câblage
T568A/T568B
Température de Fonctionnement
-20℃-65℃
Approbations
RoHS
Paquet
10pcs/paquet
Couleur
Argent
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Installation Rapide sans Besoin d'Outil
Aucun outil de sertissage n'est nécessaire pour l'assemblage et le connecteur est réutilisable.
Prend en Charge Ethernet 10GBase-T et Garantit la Stabilité de la Transmission

Cette fiche modulaire blindée est conçue avec des contacts plaqués or tout cuivre et des bornes IDC pour garantir des performances antioxydantes et une stabilité plus fortes, qui peuvent prendre en charge 10GBase-T Ethernet.

Contacts Plaqués Or Tout Cuivre

Connexions fiables et rapides et résistance à la corrosion

Terminaux IDC

Les terminaux IDC assurent un contact stable pour un fonctionnement du réseau sans interruption

Blindage Métallique Complet

Le boîtier en alliage de zinc solide offre un blindage supérieur et atténue la diaphonie étrangère

Protège les Signaux de Réseau à Haut Débit contre les Interférences
Ce connecteur blindé est spécialement conçu pour éliminer les interférences électromagnétiques et la diaphonie, garantissant ainsi des performances optimales et l'intégrité des données, ce qui est idéal pour les réseaux à haut débit tels que les centres de données.
Instructions d'Utilisation

Insérer la botte anti-traction

Dénuder la gaine

Disposer les fils

Placez chaque fil dans la position correspondante sur l'IDC

Couper les fils supplémentaires

Placez l'IDC dans le support de fiche

Fermez le boîtier extérieur

Serrez et fixez la botte

Terminé

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

49,00 € HT

58,80 € TTC

25 en Entrepôt en Allemagne
82 en Entrepôt International