FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-ESR4-100G.
01:07
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne QSFP-ESR4-100G.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne 2.

HW QSFP-100G-eSR4 Compatible Module QSFP28 100GBASE-ESR4 850nm 300m DOM MTP/MPO-12 MMF

#147617
#147617

Macom VCSEL ≤2.5W 4x 25G-ESR

130,80 € TTC
FS P/N: QSFP-ESR4-100G
24 Vendus
6 Commentaires
0 Question
34 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juin, 2024
158 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

HW QSFP-100G-eSR4 Compatible 100GBASE-ESR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, MTP/MPO, DOM)

The HW QSFP-100G-eSR4 Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 200m over OM3 MMF or 300m over OM4 MMF using a wavelength of 850nm via a MTP/MPO-12 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 and CAUI-4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters.
With these features, this easy-to-install, hot swappable transceiver is suitable to be used at key locations optical networks like 100GBASE Ethernet.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-ESR4-100G to QSFP-ESR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
HW Compatible
QSFP-100G-eSR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Max.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueurs d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
200m@OM3/300m@OM4
Connecteur
MTP/MPO-12
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4~4dBm
Sensibilité du Récepteur
-12dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
≤2.5W
Rapport d'Extinction
>2dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
FEC Function
Support RS-FEC
Protocoles
IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
La puce Macom intégrée assure une transmission 100G stable et une faible consommation d'énergie, permettant de réduire la consommation électrique et la dissipation thermique.
Puce Macom
Transmission Stable
≤2.5W
Faible Consommation d'Énergie
100Gbps
Bande Passante Élevée
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0-70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
0
0
0
0

N***s

Australia

27/05/2023
5.0
Quick delivery. Worked Great!
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)

C***m

Australia

27/04/2023
5.0
I have to say, Your customer service, notifications, pre-sales info, shipping speed/checkout, have been fantastic.
Achat Vérifié
Utile (6)
Commentaire (0)

B***r

New Zealand

06/04/2023
5.0
Items were ordered for a very important project. I am amazed that they had everything in stock. Worked perfectly with the Cisco switches in our new set. Incredible value!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation