Le câble réseau fin Cat6 est une solution parfaite pour les applications dans les centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. La protection anti-accrochement évite les problèmes indésirables de câble lors de l'installation et fournit un décharge de tension supplémentaire. Pour les réseaux informatiques Gigabit et Fast Ethernet, le câble en cuivre de catégorie 6 supporte une vitesse maximum de 10Gbps sur un câble de 37-55 mètres et de 100 mètres pour les réseaux (normes 10/100/1000BASE-T) plus lent.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
6ft (1.8m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Non Blindé (UTP) PVC CM, Orange
Câble de Brassage Cat6 Sans Accroc Non Blindé (UTP) pour Réseau Ethernet, 28AWG, 1/10G Base-T
Avantages Principaux
Le Cuivre Nu Pur Produit Moins de Perte de Signal et est Plus Durable que le CCA
Les Connecteurs RJ45 Plaqués en Or de 50μ'' Offrent une Résistance Maximale à la Corrosion
Contact à 3 Broches qui Enfichent les Conducteurs Correctement
Les 4 Paires Torsadées Réduisent la Diaphonie, le Bruit et les Interférences
Épaisseur de 28AWG idéale pour un acheminement dans les espaces plus étroits
Acheminement facile à travers les panneaux de gestion des câbles
Rétrocompatible avec tout réseau de câbles Cat 5e ou Cat5 existant
Convient aux environnements à haute densité, tels que les centres de données et les salles de télécommunications
Gaines de protection en PVC flexible
Le design de la fiche sans accroc permet d'éviter les dommages lors des branchements et débranchements du câble
Durée de Vie +750 Insertions
Les Différentes Couleurs et Longueurs Permettent de Simplifier les Acheminements Compliqués de Câbles
Testé avec un Analyseur de Câbles Fluke DSX-8040 Versiv, Certifié CE, Reach, RoHS
Programme de Test de Qualité
Programme de Test de Qualité
Prise modulaire RJ45, Gaine en PVC et boot de réduction de traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Prise Modulaire RJ45
Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc.
Gaine en PVC
La gaine en PVC présente de bonnes performances ignifuge.
Boot de Réduction de Traction
Le boot augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
Le Test Fluke pour Câbles Réseau garantit à 100 % que chaque câble offre les performances spécifiées.
B***i
United States
D***r
United States