FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.
Cette image concerne VDG-S1001.

Passerelle VoIP VDG-S1001, E1/T1/PRI, Supportant le Développement Secondaire

#145344
#145344

Petites Entreprises Web GUI

694,80 € TTC
FS P/N: VDG-S1001
7 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
Précommande, Expédié avant 05 sept., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Passerelle VoIP VDG-S1001, Source Ouverte avec 1 Ports E1/T1/PRI, Supportant 30 Appels Simultanés

La passerelle VDG-S1001 T1/E1 prend en charge 1 interfaces T1/E1/PRI et 30 appels simultanés. Il s'agit d'une passerelle média convergente. Ce type de passerelle connecte le système téléphonique traditionnel aux réseaux IP et intègre le PBX VoIP au RNIS de manière transparente. Grâce à une interface graphique facile à utiliser, les clients peuvent facilement configurer leur passerelle.

La passerelle VoIP VDG-S1001 T1/E1 est une solution de Passerelle VoIP Numérique idéale pour les FAI et les centres d'appels.

Spécifications
Ports E1/T1/J1
1
Appels Simultanés
30
Protocole
SIP (RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
Protocole de Transfert
IAX, TCP, UDP, RTP, SSH, HTTP, HTTPS
Gestion
Web GUI
LAN
1x Port Ethernet 10/100/1000M
WAN
1x Port Ethernet 10/100/1000M
Alimentation Électrique
100-240V/AC
Dimensions (H × W × D)
44 x 162.50 x 310mm
Plage de Température de Fonctionnement
0°C ~ 70°C
Champ de Température de Stockage
-40°C ~ 85°C
Humidité
5-95% sans condensation
DDNS
Support
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Rentabilité de l'Adaptation des Anciens Systèmes Téléphoniques à la VoIP

La Passerelle FS peut connecter votre équipement existant sur le réseau E1/T1/PRI à votre système VOIP, vous permettant ainsi de profiter des avantages de la VOIP sans pour autant abandonner complètement le système traditionnel.

Prise en Charge de Divers Protocoles et Codecs Vocaux

Adoptez les protocoles TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2 de manière flexible et assurez une qualité vocale HD en prenant en charge les codecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Spécifications

Passerelle VoIP VDG-S1001, Source Ouverte avec 1 Ports E1/T1/PRI, Supportant 30 Appels Simultanés

La passerelle VDG-S1001 T1/E1 prend en charge 1 interfaces T1/E1/PRI et 30 appels simultanés. Il s'agit d'une passerelle média convergente. Ce type de passerelle connecte le système téléphonique traditionnel aux réseaux IP et intègre le PBX VoIP au RNIS de manière transparente. Grâce à une interface graphique facile à utiliser, les clients peuvent facilement configurer leur passerelle.

La passerelle VoIP VDG-S1001 T1/E1 est une solution de Passerelle VoIP Numérique idéale pour les FAI et les centres d'appels.

Spécifications
Ports E1/T1/J1
1
Appels Simultanés
30
Protocole
SIP (RFC3261)
USB
USB 2.0x 2
Protocole de Transfert
IAX, TCP, UDP, RTP, SSH, HTTP, HTTPS
Gestion
Web GUI
LAN
1x Port Ethernet 10/100/1000M
WAN
1x Port Ethernet 10/100/1000M
Alimentation Électrique
100-240V/AC
Dimensions (H × W × D)
44 x 162.50 x 310mm
Plage de Température de Fonctionnement
0°C ~ 70°C
Champ de Température de Stockage
-40°C ~ 85°C
Humidité
5-95% sans condensation
DDNS
Support
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Rentabilité de l'Adaptation des Anciens Systèmes Téléphoniques à la VoIP

La Passerelle FS peut connecter votre équipement existant sur le réseau E1/T1/PRI à votre système VOIP, vous permettant ainsi de profiter des avantages de la VOIP sans pour autant abandonner complètement le système traditionnel.

Prise en Charge de Divers Protocoles et Codecs Vocaux

Adoptez les protocoles TDM/SIP/UDP/PRI/SS7/R2 de manière flexible et assurez une qualité vocale HD en prenant en charge les codecs G.711A/G.711U/G.729G/GSM.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

579,00 € HT

694,80 € TTC

Précommande