Le S5850-24S2C-DC est un commutateur Ethernet de couche 3 hautes performances doté de 24 ports SFP+ 1/10Gb et de 2 ports QSFP28 40/100Gb dans un format compact 1U. Il est fourni avec un système logiciel complet, des protocoles et applications exhaustives pour faciliter le déploiement et la gestion rapides des services des réseaux traditionnels de couche 2 et couche 3. Il est idéalement conçu pour les charges de travail exigeantes.
Prenant en charge des fonctions avancées, notamment MLAG, EVPN, SR-MLAG, EVPN, SR-MPLS, VXLAN, IPv4/IPv6, sFLOW, SNMP etc., ce commutateur répond aux exigences des réseaux métropolitains et d'entreprise de prochaine génération. Il est également parfaitement adapté pour les centres de données traditionnels ou entièrement virtualisés.