FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.
Cette image concerne FHD-FAP8MTP12UU.

Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHD (Code Couleur), OM3/OM4, 8 Ports Adaptateurs MTP®-12 Key Up vers Key Up (Noir)

#144000
#144000

Up-Up Jusqu'à 384F dans les Tiroirs 1U FHD

109,00 € HT
FS P/N: FHD-FAP8MTP12UU
130,80 € TTC
FS P/N: FHD-FAP8MTP12UU
211 Vendus
0 Commentaire
1 Question
4 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 8 Connecteurs MTP®, Key Up vers Key Up

Le panneau d'adaptateur à haute densité de FS préchargé avec des adaptateurs à fibre optique qui servent de connexion intermédiaire entre le backbone et la jarretière, fournit une solution plus stable et plus compacte pour le réseau. De plus, la méthode key Up vers Key Up n'accepte pas le Monomode avec les faces d'extrémité de connecteur conformes aux normes. Les adaptateurs de la marque MTP® de Conec sont entièrement conformes aux normes IEC 61754-7 et TIA 604-5.

La série FHD Haute Densité, 1U jusqu'à 96 fibres LC, est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
8
Type d'Adaptateur
MTP
Mode de Fibre
OM3/OM4
Orientation de Clé
Aligné
Couleur d'Adaptateur
Noir
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. L'US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Solution de Câblage en Fibre Optique à Code Couleur
Connexion et Déploiement Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Structure Optimisée

Le panneau de sécurité à double couche améliore la stabilité de l'installation et des connexions

Spécifications

Panneau d'Adaptateur de la Série FHD de 8 Connecteurs MTP®, Key Up vers Key Up

Le panneau d'adaptateur à haute densité de FS préchargé avec des adaptateurs à fibre optique qui servent de connexion intermédiaire entre le backbone et la jarretière, fournit une solution plus stable et plus compacte pour le réseau. De plus, la méthode key Up vers Key Up n'accepte pas le Monomode avec les faces d'extrémité de connecteur conformes aux normes. Les adaptateurs de la marque MTP® de Conec sont entièrement conformes aux normes IEC 61754-7 et TIA 604-5.

La série FHD Haute Densité, 1U jusqu'à 96 fibres LC, est une solution polyvalente disponible en plusieurs tailles (1U/2U/4U) et styles pour la mise en place de backbones, centres de données et applications d'entreprise.

Spécifications
Nombre de Ports
8
Type d'Adaptateur
MTP
Mode de Fibre
OM3/OM4
Orientation de Clé
Aligné
Couleur d'Adaptateur
Noir
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Durabilité
≤ 500 cycles d'accouplement
Dimensions (H x W)
1.38'' x 4.29'' (35 x 109mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Adapté aux Tiroirs de Série FHD
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. L'US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Solution de Câblage en Fibre Optique à Code Couleur
Connexion et Déploiement Rapides

Les panneaux d'adaptateurs de fibre FHD se fixent facilement dans les boîtiers pour les applications ou connexions de réseaux de fibre optique dans les zones de distribution principale, distribution horizontale et distribution d'équipements.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Rivets à Pression

Installation par encliquetage sans outil pour faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications

Structure Optimisée

Le panneau de sécurité à double couche améliore la stabilité de l'installation et des connexions

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

109,00 € HT

130,80 € TTC

4 en Entrepôt International