FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.
Cette image concerne IMC-GA1SC1T-SM.

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Industriel 1x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 1x 1000Base-X Monomode SC 1310nm 20km

#143422
#143422

SM SC / -30°C ~ 75°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

82,80 € TTC
FS P/N: IMC-GA1SC1T-SM
274 Vendus
0 Commentaire
0 Question
13 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 juin, 2024
20 en Transit, Recevez-le avant 22 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Industriel 1x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 1x 1000Base-X Monomode SC 1310nm 20km

Le Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Industriel offre une conversion de média rentable et d'entrée de gamme entre les ports 1x10/100/1000Base-TX et les ports 1000Base-FX. Grâce à sa configuration fixe, les déploiements sont tout simplement plug-and-play, et avec sa petite taille, il est idéal pour les endroits où l'espace est limité. Il peut fonctionner à des températures allant de -30 °C à 75 °C et est doté d'un boîtier robuste IP40 pour garantir un fonctionnement continu dans des environnements difficiles tels que les transports, les usines, l'extérieur et les endroits où les températures sont extrêmement basses ou élevées.

Spécifications
Type de Port
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Normes et Protocoles
IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, 1000Base-TX/FX
Type de Câble (Fibre)
Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6
Boîtier
Boîtier Métallique Conforme à la Norme IP40
Installation
Montage Mural Possible
Indicateurs LED
FX/SPD, FX/LINK, PWR, LINK/ACT, SPD
DIP Switch
LFP
Consommation d'Énergie
En pleine charge < 3W
Trames Jumbo
12K
Mode de Fonctionnement
10/100Mbps pour Half/Full Duplex
1000Mbps pour Full Duplex
Dimensions (H x L x P)
1.02'' x 1.54'' x 4.65'' (26 × 39 × 118mm)
MTBF (hrs)
> 100,000Hrs
Latence
1us
Alimentation Électrique
AC 100V ~ 240V
Puissance d'Entrée
DC 9-56V
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 75°C
Température de Stockage
-40°C ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Boîtier Métallique en Aluminium IP40 Adapté aux Environnements Industriels
Le convertisseur est équipé d'un boîtier métallique robuste IP40 pour garantir un fonctionnement dans des environnements industriels où les températures peuvent atteindre des niveaux extrêmement bas ou élevés.
Boîtier IP40
Température -30 ~ 75° C
Protection contre les Surtensions de 6KV
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic par LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.
Spécifications

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Industriel 1x 10/100/1000Base-T RJ45 vers 1x 1000Base-X Monomode SC 1310nm 20km

Le Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Industriel offre une conversion de média rentable et d'entrée de gamme entre les ports 1x10/100/1000Base-TX et les ports 1000Base-FX. Grâce à sa configuration fixe, les déploiements sont tout simplement plug-and-play, et avec sa petite taille, il est idéal pour les endroits où l'espace est limité. Il peut fonctionner à des températures allant de -30 °C à 75 °C et est doté d'un boîtier robuste IP40 pour garantir un fonctionnement continu dans des environnements difficiles tels que les transports, les usines, l'extérieur et les endroits où les températures sont extrêmement basses ou élevées.

Spécifications
Type de Port
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Normes et Protocoles
IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, 1000Base-TX/FX
Type de Câble (Fibre)
Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Cat5/5e/6
Boîtier
Boîtier Métallique Conforme à la Norme IP40
Installation
Montage Mural Possible
Indicateurs LED
FX/SPD, FX/LINK, PWR, LINK/ACT, SPD
DIP Switch
LFP
Consommation d'Énergie
En pleine charge < 3W
Trames Jumbo
12K
Mode de Fonctionnement
10/100Mbps pour Half/Full Duplex
1000Mbps pour Full Duplex
Dimensions (H x L x P)
1.02'' x 1.54'' x 4.65'' (26 × 39 × 118mm)
MTBF (hrs)
> 100,000Hrs
Latence
1us
Alimentation Électrique
AC 100V ~ 240V
Puissance d'Entrée
DC 9-56V
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 75°C
Température de Stockage
-40°C ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Boîtier Métallique en Aluminium IP40 Adapté aux Environnements Industriels
Le convertisseur est équipé d'un boîtier métallique robuste IP40 pour garantir un fonctionnement dans des environnements industriels où les températures peuvent atteindre des niveaux extrêmement bas ou élevés.
Boîtier IP40
Température -30 ~ 75° C
Protection contre les Surtensions de 6KV
Fonctionnement Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic par LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

82,80 € TTC

13 en Entrepôt International