Cisco-compatible SFP28 L'émetteur-récepteur fournit jusqu'à 20 km de débit 25GBase-BX sur fibre monomode (SMF) en utilisant des longueurs d'onde 1330 nm-TX/1270 nm-RX via des connecteurs LC simplex. L'unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 25GBASE pour les centres de données Ethernet, télécoms et 25G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco SFP-25GBX-D-20 Compatible Module SFP28 25GBASE 1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC Simplex SMF
Cisco SFP-25GBX-D-20 Compatible 25GBASE SFP28 Module pour centre de données et Telecom (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cisco SFP-25GBX-D-20 Compatible 25GBASE SFP28 Module pour centre de données et Telecom (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 20km, LC, DOM)
Cisco-compatible SFP28 L'émetteur-récepteur fournit jusqu'à 20 km de débit 25GBase-BX sur fibre monomode (SMF) en utilisant des longueurs d'onde 1330 nm-TX/1270 nm-RX via des connecteurs LC simplex. L'unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou équipement réseau de longueurs d'onde complémentaires. Il offre des options de connectivité Ethernet 25GBASE pour les centres de données Ethernet, télécoms et 25G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA et eCPRI.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
142,80 € TTC