FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S1900-24T.
00:54
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne S1900-24T.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Switch Non Manageable Gigabit Ethernet L2 à 24 Ports, Métal, Sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-24T

#132531
#132531

Marvell 88E1685 Auto-MDI/MDIX Bureau/Montage en Rack

82,00 € HT
FS P/N: S1900-24T
98,40 € TTC
FS P/N: S1900-24T
1.7K Vendus
19 Commentaires
25 Questions
42 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
53 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
8 en Transit, Recevez-le avant 18 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Non Manageable Gigabit Ethernet L2 avec 24 Ports, Métal, sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-24T

Le switch non géré Gigabit Ethernet L2 S1900-24T offre une connexion réseau stable. Tous les ports prennent en charge la fonction Auto MDI/MDIX. Avec ses 24 ports RJ45 10/100/1000Mbps à Auto-Négociation, le switch peut mettre à niveau votre réseau actuel en un réseau 1000Mbps économique, facile à utiliser et à haute performance.
Doté d'un circuit de protection contre la foudre intégré professionnel de 6 KV pour un fonctionnement stable, c'est le choix idéal pour étendre ou mettre à niveau vers un réseau filaire Gigabit haut débit et fiable. Le commutateur S1900-24T, doté d'un matériel fiable et de fonctions riches, convient aux scénarios tels que les PME, les SOHO et les réseaux de succursales de campus.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
Adresse MAC
8K
Capacité de Commutation
48Gbps
Méthode de Transfert
Stockage et Retransmission
Taux de Transfert
35.7Mpps
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Tampon de Paquet
0.25MB
Unités de Rack (RU)
1 RU
Cadre Jumbo
10,000
Gamme d'Entrées
100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A
Protection contre la Fondre
Port et Alimentation 6KV
Tension de Sortie
12V, 2A
Méthodes de Montage
Installation sur Bureau ou Mural
Température de Fonctionnement
32°F ~ 104°F (0ºC ~ 40ºC)
Matériau du Produit
Métal
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Dimensions (H x W x D)
1.73'' x 11.57'' x 7.01'' (44 x 294 x 178mm)
Consommation d'Énergie Max.
13W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Réseau Tout-en-un
Voir les produits
Connecté à l'Injecteur PoE
Voir les produits
Couche d'Accès
Voir les produits

Caractéristiques

Améliorez la Gestion avec un Réseau de Campus Intégré
Le déploiement de switchs d'empilage, l'architecture extensible et l'O&M intelligente offrent un réseau 10G simple, flexible et performant pour desservir tous les scénarios sur le campus.
Plug and Play, Aucune Configuration Requise

Un design plug-and-play permet un déploiement facile, sans intervention de technicien. Le réseau câblé est disponible dès le branchement d'un câble Ethernet, sans effort et sans opérations complexes.

Tous les Ports Gigabit, pour une Mise en Réseau à Grande Vitesse
Le switch offre 24 ports RJ45 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Tous les ports sont dotés d'une fonction de transfert de vitesse de fil, le temps de transmission est réduit, ce qui permet d'étendre facilement votre réseau.
Marvell 88E1685
Puce Marvell
1000M
Budget d'Alimentation
16 Gbps
Capacité de Commutation
Design sans Ventilateur et sans Bruit

Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.

Ports RJ45
24 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
16 x 10/100/1000BASE-T
Type de Gestion
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Alimentation
Interne
Externe
Externe
Externe
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Options de Montage
Installation sur Bureau ou en Rack
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes
Spécifications

Switch Non Manageable Gigabit Ethernet L2 avec 24 Ports, Métal, sans Ventilateur, Bureau/Mural, S1900-24T

Le switch non géré Gigabit Ethernet L2 S1900-24T offre une connexion réseau stable. Tous les ports prennent en charge la fonction Auto MDI/MDIX. Avec ses 24 ports RJ45 10/100/1000Mbps à Auto-Négociation, le switch peut mettre à niveau votre réseau actuel en un réseau 1000Mbps économique, facile à utiliser et à haute performance.
Doté d'un circuit de protection contre la foudre intégré professionnel de 6 KV pour un fonctionnement stable, c'est le choix idéal pour étendre ou mettre à niveau vers un réseau filaire Gigabit haut débit et fiable. Le commutateur S1900-24T, doté d'un matériel fiable et de fonctions riches, convient aux scénarios tels que les PME, les SOHO et les réseaux de succursales de campus.

Spécifications
Ports
24x 10/100/1000BASE-T RJ45
Adresse MAC
8K
Capacité de Commutation
48Gbps
Méthode de Transfert
Stockage et Retransmission
Taux de Transfert
35.7Mpps
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Tampon de Paquet
0.25MB
Unités de Rack (RU)
1 RU
Cadre Jumbo
10,000
Gamme d'Entrées
100-240VAC, 50/60Hz, 0.7A
Protection contre la Fondre
Port et Alimentation 6KV
Tension de Sortie
12V, 2A
Méthodes de Montage
Installation sur Bureau ou Mural
Température de Fonctionnement
32°F ~ 104°F (0ºC ~ 40ºC)
Matériau du Produit
Métal
Température de Stockage
-40°F ~ 158°F (-40ºC ~ 70ºC)
Dimensions (H x W x D)
1.73'' x 11.57'' x 7.01'' (44 x 294 x 178mm)
Consommation d'Énergie Max.
13W
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Réseau Tout-en-un
Voir les produits
Connecté à l'Injecteur PoE
Voir les produits
Couche d'Accès
Voir les produits
Caractéristiques
Améliorez la Gestion avec un Réseau de Campus Intégré
Le déploiement de switchs d'empilage, l'architecture extensible et l'O&M intelligente offrent un réseau 10G simple, flexible et performant pour desservir tous les scénarios sur le campus.
Plug and Play, Aucune Configuration Requise

Un design plug-and-play permet un déploiement facile, sans intervention de technicien. Le réseau câblé est disponible dès le branchement d'un câble Ethernet, sans effort et sans opérations complexes.

Tous les Ports Gigabit, pour une Mise en Réseau à Grande Vitesse
Le switch offre 24 ports RJ45 10/100/1000Mbps à auto-négociation. Tous les ports sont dotés d'une fonction de transfert de vitesse de fil, le temps de transmission est réduit, ce qui permet d'étendre facilement votre réseau.
Marvell 88E1685
Puce Marvell
1000M
Budget d'Alimentation
16 Gbps
Capacité de Commutation
Design sans Ventilateur et sans Bruit

Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.

Ports RJ45
24 x 10/100/1000BASE-T
5 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
16 x 10/100/1000BASE-T
Type de Gestion
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Non Manageable
Alimentation
Interne
Externe
Externe
Externe
Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
Options de Montage
Installation sur Bureau ou en Rack
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural
Installation sur Bureau ou Mural
IEEE 802.3az (EEE)
yesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

82,00 € HT

98,40 € TTC

42 en Entrepôt en Allemagne
53 en Entrepôt International