FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.
Cette image concerne SMXXSXX.

Personnalisation de Jarretière Optique OS2 Monomode LC/SC avec Manchon Court

Hot #130973
Hot #130973

G.657.A1 Space Restreint et Applications à Haute Densité

2,85 € HT
FS P/N: SMXXSXX
3,42 € TTC
FS P/N: SMXXSXX
41.6K Vendus
25 Commentaires
9 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Nombre de Fibre :
Simplex
Connecteur A :
LC UPC avec Boots Standards
Connecteur B :
LC UPC avec Short Boots 12mm
Grade de Fibre :
G.657.A1
Gaine de Câble :
PVC
Diamètre de Câble :
2,0mm
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Développement de Produit
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Monomode LC de Haute Qualité avec Manchon Court et Bon Rapport Qualité

La structure du manchon court est particulièrement adaptée aux applications à haute densité où l'espace est restreint et répond absolument aux exigences de haute densité des MDA et EDA. Elle permet un espace supplémentaire de 30mm entre le rack et la porte fermée de l'armoire, ce qui facilite la circulation de l'air.

Lorsqu'il est utilisé avec une fibre insensible à la flexion, l'atténuation pendant la flexion ou la torsion peut être réduite, ce qui facilite l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il peut donc être utilisé dans les bureaux centraux, réseaux optiques passifs (PON), FTTx, centres de données et partout où des jarretières optiques sont nécessaires.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC
Type de Polissage
UPC/APC
Type de LC Manchon
Manchon Standard, Manchon Court de 12/18mm
Type de SC Manchon
Manchon Standard, Manchon Court de 25mm
Perte d'Insertion (dB)
≤ 0.3
Perte de Retour (dB)
UPC ≥ 50, APC ≥ 60
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Atténuation à 1310nm
0.36/0.4 dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22/0.25 dB/km
Grade de Fibre
G.657.A1
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Nombre de Fibres
Duplex/Simplex
Diamètre de Câble
1.6/2.0/3.0mm
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
10/7.5mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10/5D (Dynamique/Statique)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Câbles à Manchon Court pour les Espaces de Câblage Réduits
Les câbles avec des manchons courts peuvent répondre aux exigences de haute densité des MDA et EDA.
Connecteur LC
Principalement utilisé pour les émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et les adaptateurs LC.
Connecteur SC
Principalement utilisé pour les émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et les adaptateurs SC.
Deux Types de Polissage pour Différentes Exigences en Matière de Sensibilité du Signal
La face d'extrémité de la fibre de l'APC est polie à un angle de 8° et celle de l'UPC est polie sans angle.
UPC principalement utilisé pour les systèmes de télévision, de téléphonie et de données.
APC principalement utilisé pour FTTX, PON et d'autres systèmes WDM.
Trois Diamètres Différents pour Répondre aux Différents Besoins de Câblage
Les câbles de 3.0 mm et de 2.0 mm et de 1.6 mm sont principalement utilisés pour les installations et les câblages intérieurs.
Diamètre de 3.0mm
Tension de traction à long terme et tension de traction instantanée supérieures.
Diamètre de 2.0mm
Réduction de la pression du conduit de câblage et économies d'espace.
Diamètre de 1.6mm
Ils facilitent la circulation de l'air et améliorent la flexibilité pour les câblages à haute densité.
Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH.

Produits Personnalisés Adaptés à Vos Vesoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Garantit des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai de pointe.
Support Technique
Bénéficiez du soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Spécifications

Jarretière Optique Monomode LC de Haute Qualité avec Manchon Court et Bon Rapport Qualité

La structure du manchon court est particulièrement adaptée aux applications à haute densité où l'espace est restreint et répond absolument aux exigences de haute densité des MDA et EDA. Elle permet un espace supplémentaire de 30mm entre le rack et la porte fermée de l'armoire, ce qui facilite la circulation de l'air.

Lorsqu'il est utilisé avec une fibre insensible à la flexion, l'atténuation pendant la flexion ou la torsion peut être réduite, ce qui facilite l'installation et la maintenance des câbles à fibre optique. Il peut donc être utilisé dans les bureaux centraux, réseaux optiques passifs (PON), FTTx, centres de données et partout où des jarretières optiques sont nécessaires.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC
Type de Polissage
UPC/APC
Type de LC Manchon
Manchon Standard, Manchon Court de 12/18mm
Type de SC Manchon
Manchon Standard, Manchon Court de 25mm
Perte d'Insertion (dB)
≤ 0.3
Perte de Retour (dB)
UPC ≥ 50, APC ≥ 60
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Atténuation à 1310nm
0.36/0.4 dB/km
Atténuation à 1550nm
0.22/0.25 dB/km
Grade de Fibre
G.657.A1
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Nombre de Fibres
Duplex/Simplex
Diamètre de Câble
1.6/2.0/3.0mm
Rayon de Courbure Minimum (Noyau de Fibre)
10/7.5mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
10/5D (Dynamique/Statique)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Câbles à Manchon Court pour les Espaces de Câblage Réduits
Les câbles avec des manchons courts peuvent répondre aux exigences de haute densité des MDA et EDA.
Connecteur LC
Principalement utilisé pour les émetteurs-récepteurs SFP/SFP+/XFP et les adaptateurs LC.
Connecteur SC
Principalement utilisé pour les émetteurs-récepteurs GBIC/X2/XENPAK et les adaptateurs SC.
Deux Types de Polissage pour Différentes Exigences en Matière de Sensibilité du Signal
La face d'extrémité de la fibre de l'APC est polie à un angle de 8° et celle de l'UPC est polie sans angle.
UPC principalement utilisé pour les systèmes de télévision, de téléphonie et de données.
APC principalement utilisé pour FTTX, PON et d'autres systèmes WDM.
Trois Diamètres Différents pour Répondre aux Différents Besoins de Câblage
Les câbles de 3.0 mm et de 2.0 mm et de 1.6 mm sont principalement utilisés pour les installations et les câblages intérieurs.
Diamètre de 3.0mm
Tension de traction à long terme et tension de traction instantanée supérieures.
Diamètre de 2.0mm
Réduction de la pression du conduit de câblage et économies d'espace.
Diamètre de 1.6mm
Ils facilitent la circulation de l'air et améliorent la flexibilité pour les câblages à haute densité.
Trois Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage

Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH.

Produits Personnalisés Adaptés à Vos Vesoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Garantit des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai de pointe.
Support Technique
Bénéficiez du soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2,85 € HT

3,42 € TTC

Disponible pour les commandes en attente