FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne zLock-zC14-17-aC13-1mRD.
Cette image concerne zLock-zC14-17-aC13-1mRD.
Cette image concerne zLock-zC14-17-aC13-1mRD.
Cette image concerne zLock-zC14-17-aC13-1mRD.
Cette image concerne zLock-zC14-17-aC13-1mRD.
Cette image concerne zLock-zC14-17-aC13-1mRD.
Cette image concerne zLock-zC14-17-aC13-1mRD.
Cette image concerne zLock-zC14-17-aC13-1mRD.

Câble d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 3.3ft (1m) 17AWG 250V/10A, Rouge

#122376
#122376

Anti-Détachement / 10A / 100-250V / SJT

16,80 € TTC
FS P/N: zLock-zC14-17-aC13-1mRD
1.3K Vendus
3 Commentaires
8 Questions
Longueur :
Couleur :
90 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An

Cordon d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 3.3ft (1m) 17AWG 250V/10A, Rouge

Z-Lock est un cordon d'alimentation à double verrouillage dont la conception est brevetée. C'est le seul cordon d'alimentation à verrouillage universel qui verrouille les deux extrémités. Ce cordon s'installe facilement, grâce à une technologie de verrouillage qui ne nécessite ni clips ni matériel auxiliaire. Il peut verrouiller les connexions en place aux deux extrémités du cordon, sécurisant ainsi le circuit électrique et empêchant les déconnexions accidentelles. Aucune fiche ou prise propiétaire sont nécessaires et il est compatible avec tous les dispositifs standards utilisés dans les équipements informatiques et les PDU.

Spécifications
Mâle
IEC60320 C14 Z-Lock
Femelle
IEC60320 C13 WS-Lock
Compatibilité de Voltage
100-250VAC
Courant d'Entrée Maximal
10A
Longueur Totale
3.3ft (1m)
Couleur de la Gaine du Câble
Rouge
Calibre
17AWG
Diamètre Extérieur
7.9 ± 0.2mm
Type de Gaine
SJT
Matériau de la Gaine
PVC (VW-1)
Nombre des Conducteurs
3 Fils, Noir, Blanc et Vert (NACC)
Matériau de Conducteur
Cuivre Pur
Test
Chaque cordon est testé pour la résistance à la tension diélectrique (Hi-Pot), la polarisation et la continuité
Certifications
cULus, CE, CSA
Température Nominale de Gaine
105°C
Double Verrouillage
Supporté
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
10A/250V Transmission Stable

Une excellente conductivité électrique et une qualité ignifuge garantissent en toute sécurité une transmission maximale du courant.

Conducteur en Cuivre Pur

Appliquer un conducteur en cuivre pur présentant la meilleure conductivité électrique et thermique.

Gaine SJT

Conforme à la norme VW-1 de retardement des flammes, réduit l'usure des câbles et prolonge leur durée de vie.

Isolation en PVC

Protection maximale des conducteurs en cuivre pur contre la condition externe.

Double Verrouillage pour une Double Sécurité de Connexion
La C14 (fiche Z-lock) peut être fixée ou retirée en tournant ou dévissant une bague de verrouillage. La C13 (WS-lock réceptacle) peut être automatiquement verrouillée et retirée en tirant sur les languettes de déverrouillage des deux côtés.
Connexion Sécurisée
Élimine les déconnexions accidentelles et vibrations pour sécuriser le chemin d'alimentation.
Augmentation du Temps de Disponibilité
Améliore le temps de disponibilité en sécurisant les deux extrémités du cordon d'alimentation.
Installation Simple
Facile à Brancher et à Débrancher, il Peut être Réutilisé pour Toute Autre Projet.
Établir un Système d'Alimentation Multifonctionnel dans le Centre de Données

Le cordon d'alimentation à verrouillage permet d'alimenter un périphérique réseau ou d'étendre la connexion d'alimentation entre un serveur et un UPS ou un PDU. Il utilise différentes couleurs pour indiquer les chemins d'alimentation dans le centre de données.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Application (3)Product Comparison (2)Compatibility (1)Product Recommendation (1)Wire Gauge (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
0
0
0
0

E***e

United States

26/05/2022
5.0
My first impression of the Z-lock cords is very positive. A few observations below
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.

On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.

Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

M***s

United States

26/11/2021
5.0
My first impression of the Z-lock cords is very positive. A few observations below
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.

On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.

Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

L***y

United States

19/07/2021
5.0
The z-locking cables arrived and they work perfect! I hope the EU warehouse will have more of them in stock.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation