FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FLG-PLC1x4LGX1SCA.
Cette image concerne FLG-PLC1x4LGX1SCA.
Cette image concerne FLG-PLC1x4LGX1SCA.
Cette image concerne FLG-PLC1x4LGX1SCA.

Splitter PLC à Fibre Optique 1x 4, Cassette Standard LGX, SC/APC, Monomode

Hot #121404
Hot #121404

50:50 ≤IL de 7.3dB ≤PDL de 0.2dB LGX Tiroir Optique

39,00 € HT
FS P/N: FLG-PLC1x4LGX1SCA
46,80 € TTC
FS P/N: FLG-PLC1x4LGX1SCA
10K Vendus
51 Commentaires
7 Questions
64 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
281 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
64 en Transit, Recevez-le avant 03 juin, 2024
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
Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 4 Avec Boîtier Métallique LGX Standard, SC/APC

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Spécifications
Style de Montage
Boîtier LGX
Type de Configuration
1 x 4
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 7.3dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 0.6dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.2dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
1.14" x 6.18" x 5.08" (29 x 157 x 129mm)
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Division Centrale
Voir les produits
Division Centrale
Voir les produits

Caractéristiques

Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur sans bloc subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Flexion

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10 mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Les ferrules en céramique de nano-zircone fournissent une Perte d'Insertion (IL) max. de 10,5dB et une Perte de Retour (RL) min. de 55dB.

Installation sans outil

Déploiement rapide - le système modulaire terminé en usine permet d'économiser beaucoup d'espace, de temps d'installation et de coûts.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Spécifications

Splitter PLC à Fibre Optique 1 x 4 Avec Boîtier Métallique LGX Standard, SC/APC

Le splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) est un type de dispositif de gestion de la puissance optique conçu à l'aide de la technologie des guides d'ondes optiques en silice pour distribuer les signaux optiques du Bureau Central (CO) vers plusieurs sites.

Spécifications
Style de Montage
Boîtier LGX
Type de Configuration
1 x 4
Grade de Fibre
G.657A1
Type de Fibre
Monomode
Type de Connecteur
SC/APC
Taux de Division
50/50
Perte d'Insertion
≤ 7.3dB
Perte de Retour
≥ 55dB
Uniformité des Pertes
≤ 0.6dB
Directivité
≥ 55dB
Perte Dépendante de la Polarisation
≤ 0.2dB
Perte Dépendante de la Température
≤ 0.5dB
Perte Dépendante de la Longueur d'onde
≤ 0.3dB
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1260~1650nm
Dimensions (H x W x D)
1.14" x 6.18" x 5.08" (29 x 157 x 129mm)
Température
Fonctionnement -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Stockage -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Division Centrale
Voir les produits
Division Centrale
Voir les produits
Caractéristiques
Splitter de Fibres de Qualité Supérieure Garantit une Transmission Stable

Grâce à sa structure compacte et à ses câbles insensibles aux courbures, le répartiteur sans bloc subit moins de distorsion pendant son utilisation, ce qui garantit une transmission optique fiable.

Fibre Insensible à la Flexion

Les câbles G.657A1 avec un rayon de courbure de 10 mm minimum facilitent un routage plus serré ou courbé des câbles.

Ferrules en Céramique de Nano-zircone

Les ferrules en céramique de nano-zircone fournissent une Perte d'Insertion (IL) max. de 10,5dB et une Perte de Retour (RL) min. de 55dB.

Installation sans outil

Déploiement rapide - le système modulaire terminé en usine permet d'économiser beaucoup d'espace, de temps d'installation et de coûts.

Distribution Uniforme du Signal Optique

Les splitters PLC ont la capacité de transmettre la même puissance à chaque port de sortie du splitter, ce qui simplifie la conception du réseau et réduit les coûts.

Largement Utilisé dans les Projets FTTX et les Centres de Communication de Données

Le répartiteur optique joue un rôle important dans les réseaux optiques passifs (tels que EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.) en permettant à une seule interface PON d'être partagée entre plusieurs abonnés.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

39,00 € HT

46,80 € TTC

64 en Entrepôt en Allemagne
281 en Entrepôt International