Les Câbles Optiques Actifs QSFP28 Compatibles Mellanox MFA1A00-C0005 sont des assemblages de fibres à attache directe avec des connecteurs QSFP28 et fonctionnent sur des fibres multimodes (MMF). Cet AOC est conforme aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6. Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions 100Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Note : Le Numéro de Référence FS est passé de Q28-AO005 à QSFP-100G-AO005, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
0,5m (2ft) Mellanox MFA1A00-C0005 Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G
#120552
#120552
190,80 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-AO005
163 Vendus
54 Commentaires
4 Questions
Longueur :
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mellanox MFA1A00-C0005 Compatible AOC QSFP28 100G (0.5 mètre, QSFP28 vers QSFP28)
Spécifications
Mellanox Compatible
MFA1A00-C0005
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Longueur de Câble
0.5m (1.64ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Type de Câble
Câble Optique
Type de Récepteur
PIN
Type de Transmetteur
VSCEL
Longueur d'Onde
850nm
CDR
Supporté
MTBF
≈ 50 Millions d'Heures
Consommation d'Énergie Max.
< 3.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
Ethernet 100G
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Prise en Charge de la Configuration en Temps Réel avec FS Box
Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel ( le numéro de référence, le numéro de série, etc.) avec la FS Box, ce qui la rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.
Type de Câble | Attache Directe en Cuivre Actif | Attache Directe en Cuivre Passif | Câble Optique Actif |
Débit de Données Max. | 100Gbps | 100Gbps | 100Gbps |
Type de Connecteur | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers QSFP28 | QSFP28 vers QSFP28 |
Consommation d'Énergie | ≤1.5W | ≤0.5W | <3.5W |
Longueur de Câble | 1-9m (3ft-29ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-30m (2ft-98ft) |
Fil AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | / |
Rayon de Courbure Minimum | 33-44.5mm | 33-46mm | 7.5mm |
Média | en Cuivre | en Cuivre | Fibre Optique |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Diameter (2)Customized cables (1)Dual Compatibility (1)EMI (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
46
8
0
0
0
I***k
Czech Republic
15/04/2024
We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Many thanks
X Consulting CO s.r.o.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***k
Canada
13/02/2024
Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)I***a
Singapore
10/12/2023
The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation