Le Module Loopback à Fibre Optique est conçu pour fournir une voie de retour du signal à fibre optique. Il est surtout employé pour l'application de test de fibre optique ou la reconstitution du réseau. A propos des applications de test de loopback, le signe loopback est utilisé pour diagnostiquer un problème. Dans le but de le corriger, la meilleure technique c'est d'envoyer un test de loopback à l'équipement de réseaux.
Le Module Loopback à Fibre Optique est absolument une solution économique pour un grand nombre d'applications de test de fibre optique.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module Loopback à Fibre Optique SC/UPC Duplex PVC 9/125 Monomode
#11999
#11999
7,56 € TTC
FS P/N: LPM-SM-SC
9.8K Vendus
25 Commentaires
11 Questions
44 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 14 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module Loopback à Fibre Optique SC Duplex PVC Monomode
Spécifications
Type de Fibre
Monomode 9/125
Connecteur de Fibre
SC/UPC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB
Perte d'Insertion
SM ≤ 0.3dB
Matériau de Gaine
PC
Test d'Insertion-Tirage
500 fois, Perte d'Insertion < 0.5dB
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Dimensions
46 x 27.5 x 12mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Module Loopback de la Fibre SC pour le Dépannage des Réseaux en Fibre Optique
Le module Loopback à fibre optique est conçu pour fournir un média de retour pour un signal de fibre optique. Il est généralement utilisé pour les applications de test de la fibre optique ou les restaurations de réseaux.
High Precision Alignment
Perte d'Insertion : SM < 0.3dB et Perte de Retour : SM ≥ 50dB
Capuchons de Protection contre la Poussière
Protégez le module Loopback de la poussière et gardez-le propre
Boîtier de Protection Noir
Protège le câble optique et économise l'espace en boucle
Application dans les Centres de Données
Le test de bouclage des fibres optiques est le moyen le plus pratique pour la maintenance des émetteurs-récepteurs
Le Module de Bouclage peut être utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité de réception des équipements de réseau en fibre optique.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (11)Product Recommendation (4)Application (2)Compatible Modules (2)Customized Cables (2)Male MTP Connector (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
18
7
0
0
0
I***s
United States
30/03/2022
I borrowed the LC version from a colleague and was impressed. I have now made a bulk order for myself and others.
I used the LC version to confirm a light path pair & expect this to do as good a job.
I used the LC version to confirm a light path pair & expect this to do as good a job.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***r
United States
25/11/2020
Excellent product. It comes really handy.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***r
United States
25/11/2020
Excellent product. It comes really handy.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation