FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne LPM-SM-LC.
Cette image concerne LPM-SM-LC.
Cette image concerne LPM-SM-LC.
Cette image concerne LPM-SM-LC.
Cette image concerne LPM-SM-LC.
Cette image concerne LPM-SM-LC.
Cette image concerne LPM-SM-LC.
Cette image concerne LPM-SM-LC.
Cette image concerne LPM-SM-LC.
Cette image concerne LPM-SM-LC.

Module Loopback à Fibre Optique LC/UPC Duplex PVC 9/125 Monomode

Hot #11997
Hot #11997
5,40 € HT
FS P/N: LPM-SM-LC
6,48 € TTC
FS P/N: LPM-SM-LC
59.9K Vendus
46 Commentaires
15 Questions
79 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
276 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
210 en Transit, Recevez-le avant 04 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Module Loopback à Fibre Optique LC Duplex PVC Monomode

Le Module Loopback à Fibre Optique est conçu pour fournir une voie de retour du signal à fibre optique. Il est surtout employé pour l'application de test de fibre optique ou la reconstitution du réseau. A propos des applications de test de loopback, le signe loopback est utilisé pour diagnostiquer un problème. Dans le but de le corriger, la meilleure technique c'est d'envoyer un test de loopback à l'équipement de réseaux.
Le Module Loopback à Fibre Optique est absolument une solution économique pour un grand nombre d'applications de test de fibre optique.

Spécifications
Type de Fibre
Monomode 9/125
Connecteur de Fibre
LC/UPC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB
Perte d'Insertion
SM ≤ 0.3dB
Matériau de Gaine
PC
Test d'Insertion-Tirage
500 fois, Perte d'Insertion < 0.5dB
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Dimensions
53 x 14 x 12mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Module Loopback de la Fibre LC pour le Dépannage des Réseaux en Fibre Optique
Le module Loopback à fibre optique est conçu pour fournir un média de retour pour un signal de fibre optique. Il est généralement utilisé pour les applications de test de la fibre optique ou les restaurations de réseaux.
Alignement de Haute Précision
Perte d'Insertion : SM ≤ 0.3dB et perte de retour : SM ≥ 50dB
Capuchons de Protection contre la Poussière
Protégez le module Loopback de la poussière et gardez-le propre
Boîtier de Protection Noir
Protège le câble optique et économise l'espace en boucle
Application dans le Centre de Données
Colocalisé avec des émetteurs-récepteurs d'interface LC/UPC 10G, 40G ou 100G Le Module de Bouclage peut être utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité du récepteur de l'équipement de réseau à fibre optique.
Spécifications

Module Loopback à Fibre Optique LC Duplex PVC Monomode

Le Module Loopback à Fibre Optique est conçu pour fournir une voie de retour du signal à fibre optique. Il est surtout employé pour l'application de test de fibre optique ou la reconstitution du réseau. A propos des applications de test de loopback, le signe loopback est utilisé pour diagnostiquer un problème. Dans le but de le corriger, la meilleure technique c'est d'envoyer un test de loopback à l'équipement de réseaux.
Le Module Loopback à Fibre Optique est absolument une solution économique pour un grand nombre d'applications de test de fibre optique.

Spécifications
Type de Fibre
Monomode 9/125
Connecteur de Fibre
LC/UPC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB
Perte d'Insertion
SM ≤ 0.3dB
Matériau de Gaine
PC
Test d'Insertion-Tirage
500 fois, Perte d'Insertion < 0.5dB
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
Dimensions
53 x 14 x 12mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Module Loopback de la Fibre LC pour le Dépannage des Réseaux en Fibre Optique
Le module Loopback à fibre optique est conçu pour fournir un média de retour pour un signal de fibre optique. Il est généralement utilisé pour les applications de test de la fibre optique ou les restaurations de réseaux.
Alignement de Haute Précision
Perte d'Insertion : SM ≤ 0.3dB et perte de retour : SM ≥ 50dB
Capuchons de Protection contre la Poussière
Protégez le module Loopback de la poussière et gardez-le propre
Boîtier de Protection Noir
Protège le câble optique et économise l'espace en boucle
Application dans le Centre de Données
Colocalisé avec des émetteurs-récepteurs d'interface LC/UPC 10G, 40G ou 100G Le Module de Bouclage peut être utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité du récepteur de l'équipement de réseau à fibre optique.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

5,40 € HT

6,48 € TTC

79 en Entrepôt en Allemagne
276 en Entrepôt International