10GBASE-BX SFP+ compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over OS2 SMF via an LC simplex connector. Digital diagnostics can also be used through the I2C interface designated by SFF-8472 to allow access to real-time operating parameters. Each BIDI SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of Cisco switches, routers, servers, network interface cards (NICs) etc.Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 10G BIDI SFP+ est idéal pour les armoires de câblage des entreprises, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités radio et de bande de base, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP+ 10GBASE-BX 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC Simplex SMF Personnalisé
10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM )
IND -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Personnalisation des Marques Compatibles
Étiquettes Personnalisées
10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM )
10GBASE-BX SFP+ compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over OS2 SMF via an LC simplex connector. Digital diagnostics can also be used through the I2C interface designated by SFF-8472 to allow access to real-time operating parameters. Each BIDI SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of Cisco switches, routers, servers, network interface cards (NICs) etc.Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 10G BIDI SFP+ est idéal pour les armoires de câblage des entreprises, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités radio et de bande de base, etc.
IND -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Centre de Test
Centre de Test
Personnalisation des Marques Compatibles
Étiquettes Personnalisées
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
88,97 € HT
106,76 € TTC