Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP28 25G Compatible Générique est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
4m (13ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP28 25G
Hot #106791
Hot #106791
68,40 € TTC
FS P/N: S28-PC04
617 Vendus
92 Commentaires
8 Questions
Longueur :
65 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 12 juin, 2024
114 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 25 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble DAC SFP28 25G (4 mètres, Passif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
S28-PC04
Nom du Fournisseur
FS
Connector Type
SFP28 à SFP28
Débit de Données Max.
25Gbps
Rayon de Courbure Minimum
28mm
Fil AWG
26AWG
Longueur de Câble
4m (13.12ft)
Matériaux de Gaine
PVC (OFNR)
Consommation Électrique Typique
≤0.5W
Alimentation Électrique
3.3V
Temperature
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8402, Infiniband, EIA 364-1000
Application
Ethernet 25G, Centre de Données, sans Fil 5G
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Faible Consommation d'Énergie pour une Économie d'Énergie
Le DAC 25G se caractérise par une consommation d'énergie ultra-faible, ce qui permet d'économiser de l'énergie et simplifie le raccordement pour la connectivité à courte distance par rapport à l'utilisation de l'optique.
<0.5W
Faible Consommation d'Énergie
25Gbps
Haut Débit
Câble en Cuivre Passif
Simplifie le Raccordement
Utilisé dans l'Architecture Spine-Leaf, Permet d'Atteindre une Plus Grande Échelle de Réseau
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Le DAC SFP28 25G a passé un système de test élaboré dans le FS Lab, ce qui garantit une compatibilité exceptionnelle et un fonctionnement sans faille.
Assurez une Connectivité sans Faille pour Votre Réseau
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)Application (1)Backward Compatible (1)Cable Length (1)Chelsio Series (1)Coupling Capacitor (1)FEC (1)UniFi Series (1)Wire AWG (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
88
2
2
0
0
B***g
Netherlands
20/05/2024
Quick delivery, good quality
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)N***e
France
13/05/2024
Perfect. I verified that the 'Generic' ones are compatible with Mellanox ConnectX-4 LX and ConnectX-6 LX cards, although for the latter I had to disable autoneg and force the port to 25 Gbps on the switch side (not required for the ConnectX-4 cards connected to the exact same switch).
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***a
Switzerland
09/11/2023
Very quick delivery. Thank you so much!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation