Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP28 25G Compatible Générique est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2,5m (8ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP28 25G
Générique Compatible Câble DAC SFP28 25G (2,5 mètres, Passif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Vidéos
Générique Compatible Câble DAC SFP28 25G (2,5 mètres, Passif, SFP28 vers SFP28, 30AWG)
Le Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Passif SFP28 25G Compatible Générique est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 25GBASE. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE P802.3by et à la norme SFP28 MSA. Chaque connecteur SFP28 comprend une EEPROM fournissant des informations sur le produit qui peuvent être connues par le système hôte. Grâce à ces caractéristiques, ce câble twinax en cuivre à attache directe, facile à installer, à haut débit et rentable, convient à la connectivité à courte distance dans un rack ou entre des racks adjacents dans les centres de données.
Centre de Test
Centre de Test
FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l'un ou l'autre des connecteurs du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Juniper, et tout autre mélange de configurations.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
54,00 € TTC