The QSFP28 module provides 100GBase-LR4 throughput up to 10km over a standard pair of single mode fiber (SMF) with duplex LC connectors. This transceiver is compliant with IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 and SFF-8636 standards. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G telecom connections, data center, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layers, campus networks etc.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LR4-100G to QSFP-LR4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
H3C QSFP-100G-LR4-WDM1300 Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
H3C QSFP-100G-LR4-WDM1300 Compatible 100GBASE-LR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 3.5W
MTBF > 5,000,000 heures
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Compatibilité complète avec presque tous les équipements H3C
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
Adapté à la télécom 100G, aux centres de données, au réseau informatique de haute qualité et au réseau du campus
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Centre de Test
Centre de Test
Longueurs d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance de Transfert (Max.) | 10km | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) | 10km (avec FEC Hôte) |
Type de Câble | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type de Transmetteur | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Technologie de Montage | BOX | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | Emballage COB (Puce sur Carte) | BOX |
Puce | Puce Semtech | Puce Semtech | Puce Broadcom | Puce Semtech | Puce Semtech |
Plage de Température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Application | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE 400G vers 4x 100G Breakout 800G vers 8x 100G Breakout | Centres de Données Ethernet 100GBASE | Centres de Données Ethernet 100GBASE |
A***d
United States
E***t
United States
J***i
United States
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!