Contexte
Wolf Communications LLC est une société de gestion de commandes ainsi qu'un fournisseur de grands projets MDU et de solutions de réseau et de divertissement pour les entreprises et particuliers. Ils veulent établir une connexion entre 17 IDFs sur différents étages, du 5e au 55e étage.Comme les points à relier sont nombreux, une quantité de câbles à fibres optiques élevés (96 estimés) traversant les étages pourrait occasionner des problèmes. L'objectif est de garder un système MTP à MTP autant que possible pour faciliter la gestion des câbles.L'IDF au 55e étage devrait connecter 16 autres IDF, mais la distance varie, tout comme la longueur des câbles nécessaires.
Conclusion
FS a conçu cette solution de connectivité dans la perspective d'une gestion facile des câbles et d'une maintenance efficace. La longueur des câbles, le routage et les environnements de câblage ont été également examinés. La solution est applicable au scénario où les sites à relier sont éloignés les uns des autres avec de nombreux appareils à connecter, car elle rationalise le câblage tout en assurant une gestion centralisée.
Ressource Connexe
-
Une entreprise informatique passe au réseau sans fil Wi-Fi 6 pour desservir 1 000 employés
Considérant que l'entreprise est en pleine croissance, la société a voulu mettre en place un lieu de travail sans fil sûr et efficace en modernisant son réseau au sein d'un bâtiment de 5 étages où seront accueillis jusqu'à 1000 employés à l'avenir.